LFK, bodemprofiel m perforatie + deksel 16x30 mm, verkeerswit ATA163009016B
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Aansluitdoos voor kabelgoot 2 producten beschikbaar -
Buitenhoek voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Binnenhoek voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Vlakke hoek voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Eindplaat voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Voegafdekking voor installatiekanaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte16 mm
-
Breedte32 mm
-
Lengte2100 mm
-
Binnendoorsnede420 - 420 mm²
-
Type dekselVoorgemonteerd
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)3
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
RAL-code9016
-
KleurVerkeerswit
-
TransparantNee
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP40
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 65 °C
-
KanaalverbindingZonder koppeling
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal scheidingswanden0
-
Inclusief kabelklemJa
-
Aantal kabelhouders per meter2
-
Met beschermfolieNee
-
Met antibacteriële behandelingNee
-
Leverbaar op rolNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ATA163009016B
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad ATA163009016B
LFK, bodemprofiel m perforatie + deksel 16x30 mm, verkeerswit
PDF -
Bestelhulp
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
PDF3,22 MB -
Productlicentie
Product_Licence_NF004_1076_ATA
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF335,44 kB