LFK, adapter eindmontage Berker-schakelmateriaal 60 mm, verkeerswit ATA806199016

EAN-nummer
4012740017329
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1K2
€ 8,25
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Afme­tingen
  • Hoogte
    93 mm
  • Breedte
    92 mm
  • Diepte
    43 mm
Samen­stel­ling
  • Met kabe­l­in­voer
    Ja
Installatie, montage
  • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
    Hori­zon­taal, Verti­caal
Materiaal
  • Materiaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­code
    9016
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Toebe­horen
  • Met afdekraam
    Ja
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vast­heid
    Ja
  • Gere­la­teerde Series
    ATA 12x20, ATA 12x30, ATA 12x50, ATA 16x30, ATA 20x50, ATA 20x75, LF 10x10, LF 15x15, LF 20x20, LF 20x35

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.