Montageplaat, PVC, voor ZAL207, 1000 x 765 x 6 mm ZAY79268M
EAN-nummer
3250611072560
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R47
Brutoprijs
€ 384,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte1000 mm
-
Breedte765 mm
-
Diepte6 mm
Materiaal
-
MateriaalKunststof
Installatie, montage
-
Geschikt voor buitengebruikJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ZAY79268M
-
Product datasheet
Hager Productdatablad ZAY79268M
Montageplaat, PVC, voor ZAL207, 1000 x 765 x 6 mm
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-05-27
PDF215,94 kB
Meer documentatie