- Laadstation witty plus
- witty plus
- Toon meer
witty plus laadstation met socket - flow EMC XEM470, 22kW, MID, OCPP XVL122SFL
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor E-mobility 7 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Vermogen per oplaadpunt22 kW
-
Aansluitvermogen0,1 - 22 kW
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Aantal fases voor voeding1, 3
-
Nominale stroom IN32 A
-
Aantal oplaadpunten1
-
Met loadmanagementJa
-
ISO 15118 is beschikbaar; leveringen beginnen inQ3/2026
-
Aantal contactdozen0
-
Met beveiligingsschakelaarNee
-
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitvalJa
-
Type connector/stekerType 2S
-
Hoogte370 mm
-
Breedte250 mm
-
Diepte150 mm
-
Het genereren van gegevensJa
-
DatatypenToegangsregeling, Alarmen, Algemene informatie, Energiemanagement apparaten, Elektrische meting, Gedetailleerde elektrische meting, Laadapparatuur voor elektrische voertuigen, Energie EVSE-modus, Algemene diagnostiek, Operationele status, Stroombron, Softwarediagnostiek
-
Data formatenMODBUS, OCPP, Custom
-
Geschat dagelijks dataverbruik1 MB - 10 MB
-
Het genereren van realtime gegevensJa
-
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagenJa
-
Gemonteerd opWandmontage
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Slagvastheid IKIK10
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 50 °C
-
Nominale spanning230-240 V
-
MateriaalKunststof
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding XVL122SFL
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad XVL122SFL
witty plus socket met Flow EMC XEM470 bundel (laadst. 22 kW MID OCPP)
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, en-US 2025-05-16
PDF19,24 MBInstallatiehandleiding nl-BE 2025-06-20
PDF19,44 MB -
Handleiding
Handleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19
PDF13,41 MB -
Brochure
keuzegids witty family laadstations 2025
PDF1,25 MB
witty plus laadstation flyer 2025
PDF4,36 MB
witty productkeuze overzicht connectiviteit
PDF4,70 MB -
Software
Software International 2026-08-07
ZIP3,17 MB -
BIM Revit objecten
BIM Revit objecten en-GB 2026-02-11
RFA764,00 kBBIM Revit objecten en-GB 2026-02-11
RFA656,00 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-04-17
PDF396,00 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-07-21
PDF280,13 kB