The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Laad­sta­tions
  • Acces­soires en reser­ve­on­der­delen laad­sta­tions
  • Acces­soires
  • XEVA410
  • Acces­soires
  • Acces­soires en reser­ve­on­der­delen

Kit 3 RFID kaarten afbeelding administrator XEVA410

EAN-nummer
4012740990561
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
X12
Brutoprijs
€ 20,00
/ Stuk *
€ 20,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Kit 3 RFID kaarten afbeelding administrator

XEVA410

  • Bijpassende producten
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 6 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • XVL122SFL

    witty plus socket met Flow EMC XEM470 bundel (laadst. 22 kW MID OCPP)

    € 1.580,00  / Stuk*
  • XVL122C

    witty plus laadstation met kabel 6, 5 m, 22 kW MID OCPP

    € 1.008,00  / Stuk*
  • XVL122CFL

    witty plus kabel met Flow EMC XEM470 bundel (laadstat. 22 kW MID OCPP)

    € 1.594,00  / Stuk*
  • XVL122S

    witty plus laadstation socket 22 kW MID OCPP

    € 992,00  / Stuk*
  • XVP222S

    witty park 2 laadstation t/m 22 kW T2S, wand

    € 4.667,00  / Stuk*
  • XVG222S

    witty park 2 laadstation t/m 22 kW T2S, staand

    € 5.551,00  / Stuk*

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration XEVA410
PDF
Hager RoHS report XEVA410
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding XEVA410 | Hager Nederland

    Afbeelding XEVA410

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad XEVA410 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad XEVA410

    Kit 3 RFID kaarten afbeelding administrator

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    XEVA420 - Kit 20 RFID kaarten afbeelding Wifi Hotspot
    XEVA420
    Kit 20 RFID kaarten afbeelding Wifi Hotspot
    Brutoprijs
    € 130,00
    / Stuk *
    € 130,00
    / Stuk *
  • 2
    XEV428 - witty park 2 verankering sokkel
    XEV428
    witty park 2 verankering sokkel
    Brutoprijs
    € 139,50
    / Stuk *
    € 139,50
    / Stuk *
  • 3
    XVA280 - witty laadstation 4G dongle
    XVA280
    witty laadstation 4G dongle
    Brutoprijs
    € 50,00
    / Stuk *
    € 50,00
    / Stuk *
  • 4
    XVA130 - Bevestigingspaal witty one/plus/pro, enkel
    XVA130
    Bevestigingspaal witty one/plus/pro, enkel
    Brutoprijs
    € 250,00
    / Stuk *
    € 250,00
    / Stuk *
  • 5
    XEVA400 - Kit 20 RFID kaarten afbeelding standard user
    XEVA400
    Kit 20 RFID kaarten afbeelding standard user
    Brutoprijs
    € 130,00
    / Stuk *
    € 130,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group