The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Laad­sta­tions
    • Acces­soires en reser­ve­on­der­delen laad­sta­tions
    • Acces­soires
    • XVA280
    EAN-nummer
    3250610103388
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    X12
    • Acces­soires
    • Acces­soires en reser­ve­on­der­delen
    • Toon meer

    witty laadstation 4G dongle XVA280

    Brutoprijs
    € 52,00
    / Stuk *
    € 52,00
    / Stuk *

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    witty laadstation 4G dongle

    XVA280

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      94 mm
    • Breedte
      30 mm
    • Diepte
      14 mm

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding XVA280 | Hager Nederland

      Afbeelding XVA280

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XVA280 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad XVA280

      witty laadstation 4G dongle

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2025-06-17 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2025-06-17

      PDF
      474,42 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-06-13 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-06-13

      PDF
      352,62 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      XEV428 - witty park 2 verankering sokkel
      XEV428
      witty park 2 verankering sokkel
      Brutoprijs
      € 145,00
      / Stuk *
      € 145,00
      / Stuk *
    • 2
      TRPS220 - witty one/plus P1 load balancing regelmodule incl. RJ12 kabel
      TRPS220
      witty one/plus P1 load balancing regelmodule incl. RJ12 kabel
      Brutoprijs
      € 93,80
      / Stuk *
      € 93,80
      / Stuk *
    • 3
      XVA420 - Set met 10 RFID badges
      XVA420
      Set met 10 RFID badges
      Brutoprijs
      € 23,40
      / Stuk *
      € 23,40
      / Stuk *
    • 4
      XVA410 - Set met 3 RFID badges
      XVA410
      Set met 3 RFID badges
      Brutoprijs
      € 7,15
      / Stuk *
      € 7,15
      / Stuk *
    • 5
      XVA130 - Bevestigingspaal witty one/plus/pro, enkel
      XVA130
      Bevestigingspaal witty one/plus/pro, enkel
      Brutoprijs
      € 260,00
      / Stuk *
      € 260,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group