The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • XEV1K22T2SEMC
    EAN-nummer
    3250610010242
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    X10

    Witty Solar laadstation met Flow Energiemanager + energiemeter ECR380D XEV1K22T2SEMC

    Brutoprijs
    € 1.931,20
    / Stuk *
    € 1.931,20
    / Stuk *
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Witty Solar laadstation met Flow Energiemanager + energiemeter ECR380D

    XEV1K22T2SEMC

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Commu­ni­ca­tie­mo­dulen 1 producten beschikbaar
    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor E-mo­bi­lity 4 producten beschikbaar
    • Digi­tale program­ma­klok 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Commu­ni­ca­tie­mo­dulen
    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor E-mo­bi­lity
    • Digi­tale program­ma­klok
    • HTC320H

      COM-module modbus met 2 in- en uitgangen

      € 384,00  / Stuk*
    • XEVA140

      Accessoire voor verankering bevestigingszuil XEVA11x XVA13x

      € 129,00  / Stuk*
    • XEVA116

      Aardingsset voor bevestigingszuil XVA13x

      € 160,00  / Stuk*
    • XVA410

      Set met 3 RFID badges

      € 7,15  / Stuk*
    • XVA420

      Set met 10 RFID badges

      € 23,40  / Stuk*
    • EGN100

      Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 1x wisselcontact, Bluetooth

      € 216,80  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Vermogen
    • Vermogen per oplaad­punt
      22 kW
    • Aansluit­ver­mogen
      1,38 - 22,08 kW
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Voeding
    • Aantal fases voor voeding
      3
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      32 A
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aantal oplaad­punten
      1
    Func­ties
    • Met loadmanagement
      Ja
    Samen­stel­ling
    • Aantal contact­dozen
      0
    • Met bevei­li­gingsschakelaar
      Nee
    • Met ontgren­del­functie bij stroom­uitval
      Ja
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Type 2S
    Afme­tingen
    • Hoogte
      553,50 mm
    • Breedte
      237 mm
    • Diepte
      173 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand­mon­tage
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Slag­vast­heid IK
      IK10
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 50 °C
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 400 V
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration XEV1K22T2SEMC
    PDF
    RoHS report XEV1K22T2SEMC
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding XEV1K22T2SEMC | Hager Nederland

      Afbeelding XEV1K22T2SEMC

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XEV1K22T2SEMC | Hager Nederland

      Hager Productdatablad XEV1K22T2SEMC

      Witty Solar laadstation met Flow Energiemanager + energiemeter ECR380D

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21

      PDF
      2,73 MB
      Afbeelding Instructiehandleiding nl-NL 2023-06-07 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding nl-NL 2023-06-07

      PDF
      5,67 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2023-10-04 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2023-10-04

      PDF
      868,56 kB
      Afbeelding Installation Instructions Solar charging stations | Hager Nederland

      Installation Instructions Solar charging stations

      PDF
      5,67 MB
      Afbeelding System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07) | Hager Nederland

      System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)

      Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)

      PDF
      3,39 MB
      Afbeelding System configuration flow - Home Energy Management System (NL, 2023-07) | Hager Nederland

      System configuration flow - Home Energy Management System (NL, 2023-07)

      Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (NL, 2023-05)

      PDF
      3,39 MB
    • Handleiding

      Afbeelding End user guide witty NL | Hager Nederland

      End user guide witty NL

      Handleiding nl-NL 2024-04-11

      PDF
      868,86 kB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding Hager-WITTY EVOLUTIVE-en-NL | Hager Nederland

      Hager-WITTY EVOLUTIVE-en-NL

      Range:WITTY EVOLUTIVE-Electric_vehicle_charging_station-NL-English_Language_Hosted-REVIT_2021-Hager_Version_2023

      RFA
      576,00 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB, fr-FR 2025-01-06

      PDF
      573,07 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group