Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Adapter voor communicatietechniek 1 producten beschikbaar -
DC-voeding 1 producten beschikbaar -
Communicatiemodulen 1 producten beschikbaar -
kWh-meter 3 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Ingangsspanning230 - 230 V
-
Aantal ingangen3
-
Breedte70 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
AansluitwijzeDIN-rail adapter
-
TransmissiemodusEthernet
-
Gemonteerd opDIN-rail
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 55 °C
-
SysteeminterfaceEthernet
-
Het genereren van gegevensJa
-
DatatypenToegangsregeling, Alarmen, Algemene informatie, Energiemanagement apparaten, Elektrische meting, Gedetailleerde elektrische meting, Laadapparatuur voor elektrische voertuigen, Energie EVSE-modus, Algemene diagnostiek, Operationele status, Stroombron, Softwarediagnostiek
-
Data formatenMODBUS, EEBUS, Custom
-
Geschat dagelijks dataverbruik1 MB - 10 MB
-
Het genereren van realtime gegevensJa
-
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagenJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding XEM470
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad XEM470
flow energiemanager
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2023-01-23
PDF1,42 MB
Installatiehandleiding nl-NL, sv-SE 2023-01-24
PDF1,41 MB
System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)
Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)
PDF3,39 MB
System configuration flow - Home Energy Management System (NL, 2023-07)
Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (NL, 2023-05)
PDF3,39 MB -
Handleiding
Handleiding en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-09-10
PDF8,12 MB
Handleiding nl-BE, nl-NL 2026-09-10
PDF8,13 MB -
Toepassingsgids
Toepassingsgids en-GB 2026-10-26
PDF32,42 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-10-27
PDF229,16 kB
Conformiteitsverklaring International 2023-09-04
PDF183,05 kB
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB, fr-FR 2024-01-09
PDF275,75 kB