The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • WZE5100GO
    EAN-nummer
    3250610094303
    Verpakking
    10 stuks

    Drukknop 24 V, maak, goud glanzend WZE5100GO

    Niet meer leverbaar

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Product configureren

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools de-DE 2025-11-13

    Openen

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Drukknop 24 V, maak, goud glanzend

    WZE5100GO

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    75648001
    75648001
    KNX universele-interface 8-voudig, inbouw
    € 188,20/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Optionele accessoires

    • Binaire ingang voor bussysteem 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Binaire ingang voor bussysteem
    • TRB302B

      Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink

      € 144,70  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Impuls­stroom
      1,50 A
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      12 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Drukknop
    • Aantal polen
      1
    Materiaal
    • Kleur
      Goud
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Messing
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Verzinkt
    • Trans­pa­rant
      Nee
    • Bevat gere­cy­cled materiaal (% van totaal plastic gewicht)
      0
    Afme­tingen
    • Hoogte
      22 mm
    • Breedte
      22 mm
    • Diepte
      19,70 mm
    • Inbouw­diepte
      13 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      0
    • Diameter
      22 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Signaal­lamp
      Zonder
    • Aantal toetsen
      1
    • Type drukknop
      Enkele drukknop
    • Met terug­meld­con­tact
      Nee
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Met klauw­be­ves­ti­ging
      Nee
    Aansluiting
    • Uitvoe­ring fitting
      Zonder lamp­sokkel
    • Type connec­tor/steker
      Schroefaansluiting
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WZE5100GO
    PDF
    RoHS report WZE5100GO
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WZE5100GO | Hager Nederland

      Afbeelding WZE5100GO

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WZE5100GO | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WZE5100GO

      Drukknop 24 V, maak, goud glanzend

      PDF
    • Tools

      Afbeelding Tools de-DE 2025-11-13 | Hager Nederland

      Tools de-DE 2025-11-13

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-19 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-19

      PDF
      337,87 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21

      PDF
      377,43 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-25 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-25

      PDF
      302,80 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group