Gallery radio/tv rijgdoos, <10 dB, 45 mm WXF254
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 3 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Uitgerust metAntenne outlet
-
Aantal gangen1
-
Aantal modulen2
-
AansluitwijzeKlik montage
-
Aansluitdemping bij 860 MHz10 dB
-
Doorgangsverlies 860 MHz10 dB
-
Type connector/stekerLasdoos
-
Frequentie bandbreedte4 - 862 MHz
-
Aantal uitgangen2
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
KleurGrijs
-
RAL-code7011
-
Diepte34 mm
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
SamenstellingMiddenplaat
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WXF254
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WXF254
Gallery radio/tv rijgdoos, <10 dB, 45 mm
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2021-08-30
PDF679,06 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-06-22
PDF104,25 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF167,76 kB