Gallery centraalplaat data/multimedia, 22,5 mm, verkeerswit WXD201B

EAN-nummer
3250617199018
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
1S1
€ 3,75
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Modular jack
Afme­tingen
  • Breedte
    22,50 mm
  • Hoogte
    45 mm
  • Diepte
    8,40 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Klik montage
Materiaal
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­code
    9016
  • Materiaal
    Poly­car­bo­naat (PC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Teksten
  • Tekst
    Zonder tekst­veld
  • Uitgang
    Met rechte uitgang

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.