Wisselschakelaar met dubbele WCD randaarde, opbouwserie, polarwit WVG5221PW
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Bodemplaat voor inbouwmontage 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom10 A
-
Schakelstroom10 A
-
Nominale spanning250 V
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
MateriaalDuroplast
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
Type connector/stekerSchuko
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Bedrijfstemperatuur-5 - +35 °C
-
Met klauwbevestigingNee
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Heeft tekstveldNee
-
MontagewijzeMet klem-/schroefbevestiging
-
BeveiligingZonder verhoogde aanraakbeveiliging
-
AansluitwijzeSchakelaar met steekklemmen, wandcontactdoos met schroefklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WVG5221PW
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WVG5221PW
Wisselschakelaar met dubbele WCD randaarde, opbouwserie, polarwit
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-26
PDF330,36 kB