Wisselschakelaar 10 AX, opbouwserie, polarwit WVG3600PW
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabelinvoer 6 producten beschikbaar -
Bodemplaat voor inbouwmontage 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Schakelstroom10 AX (100W LED (SBL))
-
Nominale stroom10 A
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Nominale spanning250 V
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
SamenstellingBasiselement met complete behuizing
-
AansluitwijzeKlembevestiging, Schroefaansluiting
-
Aantal toetsen1
-
Inbouwdiepte0
-
Inbouwdiepte inbouwdozen0
-
Slagvastheid IKIK05
-
MontagewijzeMet klem-/schroefbevestiging
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
VerlichtingZonder verlichting (kan niet worden verlicht)
-
DrukknopNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WVG3600PW
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WVG3600PW
Wisselschakelaar 10 AX, opbouwserie, polarwit
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-26
PDF347,72 kB