Wip 1-voudig - A.x/C.x, groot tekstveld, heldere lens, antraciet WAW1231AT
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 708 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Belangrijkste functies
Gerecycled materiaal
Kunststof onderdelen zijn gemaakt van 50% gerecycled materiaal voor meer duurzaamheid.
Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen
Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...
IP44-bescherming met afdichtingsset
Afdichtingssets zorgen voor IP44-bescherming voor een veilige installatie in vochtige ruimtes.
Duidelijke identificatie
Het tekstveld van de afdekramen en wandcontactdozen zorgt voor een duidelijke identificatie.
Perfecte pasvorm en eenvoudige installatie
Minimale openingen en traploze hoogteverstelling maken de installatie eenvoudig en zorgen ervoor dat de schakelaar perfect past. Afdekramen worden ...
Technische eigenschappen
-
BedieningselementEnkele wip
-
Aantal toetsen1
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)24,83 %
-
KleurAntraciet
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Hoogte55 mm
-
Breedte55 mm
-
Diepte21 mm
-
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld36 mm
-
Aantal modulen0
-
Type connector/stekerZonder
-
AansluitwijzeKlembevestiging
-
Controlevenster/licht uitgangJa
-
Heeft tekstveldJa
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Bruikbaar in hogere IP-klasseIP44 in combinatie met afdichtset
-
SamenstellingBedieningselement
-
Met opdrukNee
-
Met voelbaar symboolNee
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAW1231AT
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WAW1231AT
Wip 1-voudig, groot tekstveld, heldere lens, A.x/C.x, antraciet
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB
Productbijlage nl-NL 2026-10-01
PDF182,20 kB -
Software
Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB