Afdekking voor drukknop KNX Secure, 4-voudig, licht ON/OFF, A.x/C.x, na.zw. mat WAK7124BM
Brutoprijs
€ 39,65
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
WAK1014
Taster KNX Secure, 4-voudig, A.x/C.x
€ 162,15/ Stuk
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 176 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BedieningselementCentraalplaat
Bediening en signalering
-
Aantal toetsen4
-
Met indicatorJa
Materiaal
-
KleurNachtzwart
-
RAL-code9005
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte12,3 mm
-
Breedte55 mm
-
Diepte3,9 mm
Capaciteit
-
Aantal modulen0
Aansluiting
-
Type connector/stekerZonder
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlembevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK04
Identificatie
-
SamenstellingCentraalplaat
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAK7124BM
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-03
PDF771,48 kB
Meer documentatie