Afdekking KNX taster, 4-v, licht aan/uit, A.x/C.x, nachtzwart mat WAK7124BM
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 182 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
BedieningselementCentraalplaat
-
Aantal toetsen4
-
Met indicatorJa
-
KleurNachtzwart
-
RAL-code9005
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte12,3 mm
-
Breedte55 mm
-
Diepte3,9 mm
-
Aantal modulen0
-
Type connector/stekerZonder
-
AansluitwijzeKlembevestiging
-
Controlevenster/licht uitgangNee
-
Heeft tekstveldNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK04
-
SamenstellingCentraalplaat
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAK7124BM
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WAK7124BM
Afdekking KNX taster, 4-v, licht aan/uit, A.x/C.x, nachtzwart mat
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-03
PDF771,48 kB