The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Verdelers tot 125 A
    • Vega opbouwverdelers IP40, klasse II
    • VZ002VB
    EAN-nummer
    3250611025580
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    N80
    • Vega opbouwverdelers IP40, klasse II

    Invoerstuk voor buizen NL, Vega VZ002VB

    Brutoprijs
    € 32,40
    / Stuk *
    € 32,40
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Invoerstuk voor buizen NL, Vega

    VZ002VB

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      395 mm
    • Breedte
      115 mm
    Materiaal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ002VB
    PDF
    RoHS report VZ002VB
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VZ002VB | Hager Nederland

      Afbeelding VZ002VB

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VZ002VB | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VZ002VB

      Invoerstuk voor buizen NL, Vega

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-13 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VZ004VB - Scharnier voor deur Vega
      VZ004VB
      Scharnier voor deur Vega
      Brutoprijs
      € 8,80
      / Stuk *
      € 8,80
      / Stuk *
    • 2
      VZ005VB - Horizontale verbindingsset voor Vega
      VZ005VB
      Horizontale verbindingsset voor Vega
      Brutoprijs
      € 36,20
      / Stuk *
      € 36,20
      / Stuk *
    • 3
      1829 - Modulaire jack 6-polig, zwart
      1829
      Modulaire jack 6-polig, zwart
      Brutoprijs
      € 12,50
      / Stuk *
      € 12,50
      / Stuk *
    • 4
      VZ310TVB - Slot met 2 sleutels type 1242E, voor Vega met transparante deur
      VZ310TVB
      Slot met 2 sleutels type 1242E, voor Vega met transparante deur
      Brutoprijs
      € 19,90
      / Stuk *
      € 19,90
      / Stuk *
    • 5
      VZ003VB - Invoerstuk met flens, Vega
      VZ003VB
      Invoerstuk met flens, Vega
      Brutoprijs
      € 24,40
      / Stuk *
      € 24,40
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group