Opbouwverdeler Vision IP30, 220x330 mm, 2x12 modulen, excl. buisinvoer VKG22Z

EAN-nummer
3250611052678
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
M20
€ 98,50
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Aard­lekschakelaar combi 4 producten beschikbaar
  • Hoofdschakelaar 2 producten beschikbaar
  • Monta­ge­toe­be­horen 2 producten beschikbaar
  • Kabel- en buis­in­voer 4 producten beschikbaar
  • Toebe­horen verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 7 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 230 V
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    40 A
Samen­stel­ling
  • Aantal DIN-rails
    2
  • Aantal rijen
    2
  • Met slot
    Nee
  • Heeft N -klem­men­blok
    Nee
  • Heeft aarde-­klem­men­blok
    Nee
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    12
Func­ties
  • Met buis­in­voeren
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    330 mm
  • Breedte
    220 mm
  • Diepte
    89 mm
  • Aantal breed­te-een­heden
    12
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    0
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • RAL-­code
    7035
  • Kleur
    Licht­grijs
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Slag­vast­heid IK
    IK05
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
  • Type slot
    Zonder slot
  • Gloei­draad test
    650 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.