The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Vloerinstallatiesystemen
    • Vloer­con­tact­dozen en installatie­dozen
    • VEDEQ12P1
    EAN-nummer
    4012002244470
    Verpakking
    50 stuks
    Artikelgroep
    3A6
    • Vloer­con­tact­dozen en installatie­dozen

    Inlegkarton 1mm tbv nivelleren tapijt, voor VEQ12 VEDEQ12P1

    Brutoprijs
    € 3,10
    / Stuk *
    € 3,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Inlegkarton 1mm tbv nivelleren tapijt, voor VEQ12

    VEDEQ12P1

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Materiaal­dikte
      1 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Karton
    • Kleur
      Grijs

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration VEDEQ12P1
    PDF
    RoHS report VEDEQ12P1
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding VEDEQ12P1 | Hager Nederland

      Afbeelding VEDEQ12P1

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad VEDEQ12P1 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad VEDEQ12P1

      Inlegkarton 1mm tbv nivelleren tapijt, voor VEQ12

      PDF
    • Handboek

      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Nederland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Nederland

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Nederland

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Afbeelding EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GBZWN9005 - Afdekplaat met opening Ø 45mm voor GBZ, zwart
      GBZWN9005
      Afdekplaat met opening Ø 45mm voor GBZ, zwart
      Brutoprijs
      € 7,30
      / Stuk *
      € 7,30
      / Stuk *
    • 2
      GBZWC9005 - Afdekplaat voor CEE in GBZ, zwart
      GBZWC9005
      Afdekplaat voor CEE in GBZ, zwart
      Brutoprijs
      € 7,30
      / Stuk *
      € 7,30
      / Stuk *
    • 3
      GBZWN7011 - Afdekplaat met opening Ø 45mm voor GBZ, grijs
      GBZWN7011
      Afdekplaat met opening Ø 45mm voor GBZ, grijs
      Brutoprijs
      € 7,30
      / Stuk *
      € 7,30
      / Stuk *
    • 4
      GBZWB9005 - Afdekplaat blind voor in GBZ, zwart
      GBZWB9005
      Afdekplaat blind voor in GBZ, zwart
      Brutoprijs
      € 7,30
      / Stuk *
      € 7,30
      / Stuk *
    • 5
      GBZWR17011 - Afdekplaat voor 1x 50x50 mm element in GBZ, grijs
      GBZWR17011
      Afdekplaat voor 1x 50x50 mm element in GBZ, grijs
      Brutoprijs
      € 7,30
      / Stuk *
      € 7,30
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group