Deksel R12 met set voor holle vloer, voor uitlaat UDLA0000 VANR1200TU

EAN-nummer
4012002247488
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A6
Brutoprijs
€ 1.060,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Raster­ver­leng­stuk vloerinstallatie­doos 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Met afdek­king voor vloer­be­dek­king
    Ja
  • Met uitspa­ring vloer­be­dek­king
    Nee
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    90 mm
  • Inbouw­dia­meter
    306 mm
  • Buiten diameter
    325 mm
Installatie, montage
  • Geschikt voor holle vloerinstallatie
    Ja
  • Geschikt voor verwer­king in beton
    Ja
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie
    Nee
  • Geschikt voor natte reini­ging
    Ja
Instruc­ties
  • Onder­houd van vloer
    Nat
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Kleur
    Aluminium
Func­ties
  • Geschikt voor vloer­goot
    Nee
Vorm
  • Vorm
    Rond
Teksten
  • Leiding­uit­voer
    Met kabel­uit­gang in deksel
Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    3
  • Aantal Schuk­o-­con­tact­dozen
    12
Samen­stel­ling
  • Aantal inge­bouwde appa­raten
    12
  • Aantal outlets
    3
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK08
  • Bescher­mings­klasse in onge­bruikte toestand
    IP66
  • Installatie­for­maat (vloerinstallatiesysteem)
    R12

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.