Raildrager, 185mm, 1 polig (2st) excl. • UZ81S3 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Aansluit­tech­niek
  • Rail­koper en toebe­horen
  • UZ81S3

Raildrager 185 mm, 1-polig, exclusief montagebeugel, (2 stuks)

UZ81S3

  • Rail­koper en toebe­horen

Raildrager 185 mm, 1-polig, exclusief montagebeugel, (2 stuks) UZ81S3

EAN-nummer
3250616373990
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V30
Brutoprijs
€ 115,00
/ Stuk *
€ 115,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    300 mm
  • Breedte
    50 mm
  • Diepte
    50 mm
  • Dikte rail
    40 - 120 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

REACH declaration UZ81S3 (english)
PDF
103,10 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UZ81S3 | Hager Nederland

    Afbeelding UZ81S3

  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2022-01-04 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2022-01-04

    PDF
    2,51 MB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UST42PEN - univers N, montageset N-/PE 800-1600 A
    UST42PEN
    univers N, montageset N-/PE 800-1600 A
    Brutoprijs
    € 34,30
    / Stuk *
    € 34,30
    / Stuk *
  • 2
    UST444 - UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 800A voor Cu 2x 20x10/ 4 polig
    UST444
    UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 800A voor Cu 2x 20x10/ 4 polig
    Brutoprijs
    € 35,30
    / Stuk *
    € 35,30
    / Stuk *
  • 3
    UST446 - UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 1250A voor Cu 2x 30x10 / 4 polig
    UST446
    UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 1250A voor Cu 2x 30x10 / 4 polig
    Brutoprijs
    € 36,30
    / Stuk *
    € 36,30
    / Stuk *
  • 4
    UST447 - UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 1600A voor Cu 2x 40x10/ 4 polig
    UST447
    UniversN, Hoofdraildrager UST4/ 1600A voor Cu 2x 40x10/ 4 polig
    Brutoprijs
    € 36,60
    / Stuk *
    € 36,60
    / Stuk *
  • 5
    UST4MB - UniversN, Montagebeugel voor Hoofdraildrager UST4
    UST4MB
    UniversN, Montagebeugel voor Hoofdraildrager UST4
    Brutoprijs
    € 31,00
    / Stuk *
    € 31,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group