The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
  • Inbouwsysteem univers N tot 630 A
  • UZ608M
  • Inbouwsysteem univers N tot 630 A

Afscheiding tussen achterwand en railsysteem, 600 mm, U-MUN UZ608M

EAN-nummer
3250616367432
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V30
Brutoprijs
€ 410,00
/ Stuk *
€ 410,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Afscheiding tussen achterwand en railsysteem, 600 mm, U-MUN

UZ608M

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    800 mm
  • Breedte
    520 mm
  • Diepte
    3 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­car­bo­naat (PC)

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UZ608M
PDF
Hager RoHS report UZ608M
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UZ608M | Hager Nederland

    Afbeelding UZ608M

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad UZ608M | Hager Nederland

    Hager Productdatablad UZ608M

    Afscheiding tussen achterwand en railsysteem, 600 mm, U-MUN

    PDF
  • Instructiehandleiding

    Afbeelding 6LE008114A_MOA_universN_UZ608M_UZ858M_78723 | Hager Nederland

    6LE008114A_MOA_universN_UZ608M_UZ858M_78723

    Instructiehandleiding International 2022-02-18

    PDF
    2,46 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UZ52A1 - Bedradingskoker 2 velden univers N
    UZ52A1
    Bedradingskoker 2 velden univers N
    Brutoprijs
    € 25,60
    / Stuk *
    € 25,60
    / Stuk *
  • 2
    UZ51A1 - Bedradingskoker 1 veld univers N
    UZ51A1
    Bedradingskoker 1 veld univers N
    Brutoprijs
    € 21,10
    / Stuk *
    € 21,10
    / Stuk *
  • 3
    UK42T1 - Bouwsteen, 600x500mm, voor lastscheider 630 A
    UK42T1
    Bouwsteen, 600x500mm, voor lastscheider 630 A
    Brutoprijs
    € 320,00
    / Stuk *
    € 320,00
    / Stuk *
  • 4
    UK21S1 - Bouwsteen, 300x250mm, voor lastscheider 250/400 A
    UK21S1
    Bouwsteen, 300x250mm, voor lastscheider 250/400 A
    Brutoprijs
    € 135,00
    / Stuk *
    € 135,00
    / Stuk *
  • 5
    UK21R1 - Bouwsteen, 300x250mm, voor lastscheider 125/160 A
    UK21R1
    Bouwsteen, 300x250mm, voor lastscheider 125/160 A
    Brutoprijs
    € 128,00
    / Stuk *
    € 128,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group