The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
  • Inbouwsysteem univers N tot 630 A
  • UZ02LES
  • Inbouwsysteem univers N tot 630 A

Railsteun voor MCCB >800A, voeding, Univers N, 2 velden, IP54 kl. II UZ02LES

EAN-nummer
3250616367470
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
5A7
Brutoprijs
€ 76,50
/ Stuk *
€ 76,50
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Railsteun voor MCCB >800A, voeding, Univers N, 2 velden, IP54 kl. II

UZ02LES

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    50 mm
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    89 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UZ02LES
PDF
Hager RoHS report UZ02LES
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UZ02LES | Hager Nederland

    Afbeelding UZ02LES

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad UZ02LES | Hager Nederland

    Hager Productdatablad UZ02LES

    Railsteun voor MCCB >800A, voeding, Univers N, 2 velden, IP54 kl. II

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding 6LE009159A | Hager Nederland

    6LE009159A

    Installatiehandleiding International 2023-02-17

    PDF
    3,50 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UZ06A1 - Snelsluitschroef afdekplaat, reserve
    UZ06A1
    Snelsluitschroef afdekplaat, reserve
    Brutoprijs
    € 1,45
    / Stuk *
    € 1,45
    / Stuk *
  • 2
    UT91B - PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm
    UT91B
    PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm
    Brutoprijs
    € 21,70
    / Stuk *
    € 21,70
    / Stuk *
  • 3
    K159 - Aansluitklem zonder sokkel 25 mm² + 8 x 16 mm² + 29 x 10 mm²
    K159
    Aansluitklem zonder sokkel 25 mm² + 8 x 16 mm² + 29 x 10 mm²
    Brutoprijs
    € 44,50
    / Stuk *
    € 44,50
    / Stuk *
  • 4
    UT92B - PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm
    UT92B
    PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm
    Brutoprijs
    € 39,10
    / Stuk *
    € 39,10
    / Stuk *
  • 5
    S35S - Afdekstrook 12 modulen, wit (RAL9010)
    S35S
    Afdekstrook 12 modulen, wit (RAL9010)
    Brutoprijs
    € 4,35
    / Stuk *
    € 4,35
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group