Bouwunit, 300x250mm, 2x NH00 rail 60mm • UY21G2N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
  • Inbouwsysteem univers N tot 630 A
  • UY21G2N

Bouwunit, 300x250mm, met 2x NH00 mespatroonlastsch. op railsys. 60mm

UY21G2N

  • Inbouwsysteem univers N tot 630 A

Bouwunit, 300x250mm, met 2x NH00 mespatroonlastsch. op railsys. 60mm UY21G2N

EAN-nummer
3250616346819
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V10
Brutoprijs
€ 342,00
/ Stuk *
€ 342,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    300 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    155 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration UY21G2N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UY21G2N (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UY21G2N | Hager Nederland

    Afbeelding UY21G2N

  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2015-06-17 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2015-06-17

    PDF
    927,69 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    ZU11 - Inbouwunit, H=750 mm 1-veld met meterbord
    ZU11
    Inbouwunit, H=750 mm 1-veld met meterbord
    Brutoprijs
    € 199,00
    / Stuk *
    € 199,00
    / Stuk *
  • 2
    ZU21A - Inbouwunit, H=900 mm 1-veld met meterbord
    ZU21A
    Inbouwunit, H=900 mm 1-veld met meterbord
    Brutoprijs
    € 197,00
    / Stuk *
    € 197,00
    / Stuk *
  • 3
    U96N - Meterbord 450 x 250 mm voor 1kWh meter
    U96N
    Meterbord 450 x 250 mm voor 1kWh meter
    Brutoprijs
    € 77,30
    / Stuk *
    € 77,30
    / Stuk *
  • 4
    UY11A1N - Bouwunit, 150x250mm, met lastscheider 40 A, 4P + PE verd.klem (K02SN)
    UY11A1N
    Bouwunit, 150x250mm, met lastscheider 40 A, 4P + PE verd.klem (K02SN)
    Brutoprijs
    € 152,00
    / Stuk *
    € 152,00
    / Stuk *
  • 5
    UY11B1N - Bouwunit, 150x250mm, met lastscheider 40 A, 4P + verdeelklem (KJ01B)
    UY11B1N
    Bouwunit, 150x250mm, met lastscheider 40 A, 4P + verdeelklem (KJ01B)
    Brutoprijs
    € 206,00
    / Stuk *
    € 206,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group