The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
  • Inbouwsysteem univers N tot 630 A
  • UY21G1N
  • Inbouwsysteem univers N tot 630 A

Bouwunit, 300x250mm, met 1x NH00 mespatroonlastsch. op railsys. 60mm UY21G1N

EAN-nummer
3250616346802
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
V10
Brutoprijs
€ 248,00
/ Stuk *
€ 248,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Bouwunit, 300x250mm, met 1x NH00 mespatroonlastsch. op railsys. 60mm

UY21G1N

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    300 mm
  • Breedte
    250 mm
  • Diepte
    165 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration UY21G1N
PDF
Hager RoHS report UY21G1N
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UY21G1N | Hager Nederland

    Afbeelding UY21G1N

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad UY21G1N | Hager Nederland

    Hager Productdatablad UY21G1N

    Bouwunit, 300x250mm, met 1x NH00 mespatroonlastsch. op railsys. 60mm

    PDF
  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2015-06-17 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2015-06-17

    PDF
    927,69 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UZ52A1 - Bedradingskoker 2 velden univers N
    UZ52A1
    Bedradingskoker 2 velden univers N
    Brutoprijs
    € 26,10
    / Stuk *
    € 26,10
    / Stuk *
  • 2
    UZ51A1 - Bedradingskoker 1 veld univers N
    UZ51A1
    Bedradingskoker 1 veld univers N
    Brutoprijs
    € 21,50
    / Stuk *
    € 21,50
    / Stuk *
  • 3
    UK42T1 - Bouwsteen, 600x500mm, voor lastscheider 630 A
    UK42T1
    Bouwsteen, 600x500mm, voor lastscheider 630 A
    Brutoprijs
    € 326,00
    / Stuk *
    € 326,00
    / Stuk *
  • 4
    UK21S1 - Bouwsteen, 300x250mm, voor lastscheider 250/400 A
    UK21S1
    Bouwsteen, 300x250mm, voor lastscheider 250/400 A
    Brutoprijs
    € 138,00
    / Stuk *
    € 138,00
    / Stuk *
  • 5
    UK21R1 - Bouwsteen, 300x250mm, voor lastscheider 125/160 A
    UK21R1
    Bouwsteen, 300x250mm, voor lastscheider 125/160 A
    Brutoprijs
    € 131,00
    / Stuk *
    € 131,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group