The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Inbouwsysteem univers N tot 630 A
    • UY21D11N
    EAN-nummer
    3250616346529
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V10
    • Inbouwsysteem univers N tot 630 A

    Bouwunit, 300x250mm, met veilighedenlastscheider 160 A, 4P (HFD416) UY21D11N

    Brutoprijs
    € 735,00
    / Stuk *
    € 735,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    - excl. mespatronen
    - 3-polig beveiligd + geschakelde nul
    - afdekplaat incl. zichtvenster
    - dubbelzijdige onderbreking per fase

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bouwunit, 300x250mm, met veilighedenlastscheider 160 A, 4P (HFD416)

    UY21D11N

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      300 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      170 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      160 A

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UY21D11N | Hager Nederland

      Afbeelding UY21D11N

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad UY21D11N | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UY21D11N

      Bouwunit, 300x250mm, met veilighedenlastscheider 160 A, 4P (HFD416)

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UZ06A1 - Snelsluitschroef afdekplaat, reserve
      UZ06A1
      Snelsluitschroef afdekplaat, reserve
      Brutoprijs
      € 1,45
      / Stuk *
      € 1,45
      / Stuk *
    • 2
      UT92B - PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm
      UT92B
      PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm
      Brutoprijs
      € 39,10
      / Stuk *
      € 39,10
      / Stuk *
    • 3
      UT91B - PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm
      UT91B
      PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm
      Brutoprijs
      € 21,70
      / Stuk *
      € 21,70
      / Stuk *
    • 4
      S35S - Afdekstrook 12 modulen, wit (RAL9010)
      S35S
      Afdekstrook 12 modulen, wit (RAL9010)
      Brutoprijs
      € 4,35
      / Stuk *
      € 4,35
      / Stuk *
    • 5
      ZZ35S - Afdekstrook vergrendelbaar 12 modulen, wit (RAL9010)
      ZZ35S
      Afdekstrook vergrendelbaar 12 modulen, wit (RAL9010)
      Brutoprijs
      € 8,95
      / Stuk *
      € 8,95
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group