The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A
    • UVZ2M12SM
    EAN-nummer
    3250617856324
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V30
    • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A

    Set moeren M12 voor hoofdrailsysteem (12 stuks) UVZ2M12SM

    Brutoprijs
    € 19,80
    / Stuk *
    € 19,80
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Set moeren M12 voor hoofdrailsysteem (12 stuks)

    UVZ2M12SM

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Materiaal
      Staal

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration UVZ2M12SM
    PDF
    RoHS report UVZ2M12SM
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UVZ2M12SM | Hager Nederland

      Afbeelding UVZ2M12SM

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UVZ2M12SM | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UVZ2M12SM

      Set moeren M12 voor hoofdrailsysteem (12 stuks)

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LVZVKSD - Bedradingset 3-fasen t.b.v. stroomtrafo's klasse 1
      LVZVKSD
      Bedradingset 3-fasen t.b.v. stroomtrafo's klasse 1
      Brutoprijs
      € 85,30
      / Stuk *
      € 85,30
      / Stuk *
    • 2
      LVZGAT - Componenthouder verlengd met 1 x cliprail laag
      LVZGAT
      Componenthouder verlengd met 1 x cliprail laag
      Brutoprijs
      € 50,30
      / Stuk *
      € 50,30
      / Stuk *
    • 3
      LVZMG - Meetraam voor meetapparatuur 96 x 96 mm
      LVZMG
      Meetraam voor meetapparatuur 96 x 96 mm
      Brutoprijs
      € 25,80
      / Stuk *
      € 25,80
      / Stuk *
    • 4
      LVZK - Railcontacthaken voor NH1-3, set 3 stuks
      LVZK
      Railcontacthaken voor NH1-3, set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 59,40
      / Stuk *
      € 59,40
      / Stuk *
    • 5
      UM92H - Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 160-400 A
      UM92H
      Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 160-400 A
      Brutoprijs
      € 55,00
      / Stuk *
      € 55,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group