UN05A
Draagsteun, lengte 750 mm (1 set à 2 stuks)
Bestelnummer
UN05A
EAN-nummer
3250616240049
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
V20
Brutoprijs
36,90 € / stuk *
Technische eigenschappen
- Design
- Montagevoorschriften
- Closed
- Nee
- Punch shape
-
- Functies
- Met doorlusfunctie
- Nee
- Met kabelgeleiders
- Nee
- Overspanningsbeveiliging
- Nee
-
- Compatibiliteit
- Geschikt voor bliksembeveiliging
- Nee
-
- Belangrijkste elektrische eigenschappen
- Frequentie
-
- Deksel, Deur
- Uitvoering deksel
- Deurtype voor de kasten
- Deurvergrendeling
- Deurvleugel
- Type deksel
- Transparante deksel/deur
- Nee
-
- Materiaal
- Kleur
- Metaal : legering naam
- Bestandsdeel
- staal
- Materiaal van de behuizing
- Oppervlak
- Oppervlaktebehandeling
- verzinkt
- Transparant
- Nee
-
- Montage
- Geschikt voor buitengebruik
- Nee
-
- Levering
- Met deksel
- Nee
-
- Toebehoren
- Type montagetoebehoren
- Toebehoren
-
- Samenstelling
- Aan-/uitschakelaar
- Nee
- Uitbreiding mogelijk
- Nee
-
- Normen
- Keurmerken
- Europese richtlijn WEEE
- niet van toepassing
- Beschermingsklasse IEC-61140
-
- Veiligheid
- Mechanische bescherming slagvastheid IK
- Halogeenvrij
- Nee
- Slagvastheid
- Vuurvastheid
-