The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Aansluit­tech­niek
    • Rail­koper en toebe­horen
    • UM34A
    EAN-nummer
    3250616230255
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    V40
    • Rail­koper en toebe­horen

    Railkoper 30 x 5 mm b = 1000 mm UM34A

    Brutoprijs
    € 105,00
    / Stuk *
    € 105,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Railkoper 30 x 5 mm b = 1000 mm

    UM34A

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      400 A
    Afme­tingen
    • Dikte rail
      5 - 5 mm
    • Hoogte railsysteem
      30 mm
    • Lengte stroom­rail
      1000 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      4
    • Type rail
      Plat
    Materiaal
    • Materiaal
      Koper

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration UM34A
    PDF
    RoHS report UM34A
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UM34A | Hager Nederland

      Afbeelding UM34A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UM34A | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UM34A

      Railkoper 30 x 5 mm b = 1000 mm

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UST22PEN - UniversN, PE/N-Raildrager, 2-polig + Bevestigingsbeugel FG-frame
      UST22PEN
      UniversN, PE/N-Raildrager, 2-polig + Bevestigingsbeugel FG-frame
      Brutoprijs
      € 53,90
      / Stuk *
      € 53,90
      / Stuk *
    • 2
      UM05E - Railsysteem-verbindingsset 30 x 5/ 10 mm 4-polig 60 mm railsysteem
      UM05E
      Railsysteem-verbindingsset 30 x 5/ 10 mm 4-polig 60 mm railsysteem
      Brutoprijs
      € 238,00
      / Stuk *
      € 238,00
      / Stuk *
    • 3
      UM05F - Railsysteem-verbindingsset 30 x 5/10 mm 1-polig 60 mm railsysteem
      UM05F
      Railsysteem-verbindingsset 30 x 5/10 mm 1-polig 60 mm railsysteem
      Brutoprijs
      € 57,80
      / Stuk *
      € 57,80
      / Stuk *
    • 4
      UZ62MB2 - UniversN, PE/N-Raildrager, 2-polig + Bevestigingsbeugel, 2 stuks
      UZ62MB2
      UniversN, PE/N-Raildrager, 2-polig + Bevestigingsbeugel, 2 stuks
      Brutoprijs
      € 110,00
      / Stuk *
      € 110,00
      / Stuk *
    • 5
      UST42PEN - univers N, montageset N-/PE 800-1600 A
      UST42PEN
      univers N, montageset N-/PE 800-1600 A
      Brutoprijs
      € 36,70
      / Stuk *
      € 36,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group