The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Inbouwsysteem univers N tot 630 A
    • UL08B6
    EAN-nummer
    3250616355637
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V11
    • Inbouwsysteem univers N tot 630 A

    Bedradingsset univers 4-polig 630 A 2x95 mm² UL08B6

    Brutoprijs
    € 535,00
    / Stuk *
    € 535,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bedradingsset univers 4-polig 630 A 2x95 mm²

    UL08B6

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      4
    Aansluiting
    • Leiding­door­snede
      95 - 95 mm²

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2025-10-31
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration UL08B6
    PDF
    Hager RoHS report UL08B6
    PDF

    Downloads

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad UL08B6 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UL08B6

      Bedradingsset univers 4-polig 630 A 2x95 mm²

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Montagehandleiding bedradingset UL08B6 | Hager Nederland

      Montagehandleiding bedradingset UL08B6

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      42,83 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UZ06A1 - Snelsluitschroef afdekplaat, reserve
      UZ06A1
      Snelsluitschroef afdekplaat, reserve
      Brutoprijs
      € 1,45
      / Stuk *
      € 1,45
      / Stuk *
    • 2
      UT92B - PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm
      UT92B
      PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm
      Brutoprijs
      € 39,10
      / Stuk *
      € 39,10
      / Stuk *
    • 3
      UT91B - PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm
      UT91B
      PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm
      Brutoprijs
      € 21,70
      / Stuk *
      € 21,70
      / Stuk *
    • 4
      S35S - Afdekstrook 12 modulen, wit (RAL9010)
      S35S
      Afdekstrook 12 modulen, wit (RAL9010)
      Brutoprijs
      € 4,35
      / Stuk *
      € 4,35
      / Stuk *
    • 5
      ZZ35S - Afdekstrook vergrendelbaar 12 modulen, wit (RAL9010)
      ZZ35S
      Afdekstrook vergrendelbaar 12 modulen, wit (RAL9010)
      Brutoprijs
      € 8,95
      / Stuk *
      € 8,95
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group