The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Vloerinstallatiesystemen
    • Verzonken kanaalsysteem
    • UKE240380
    EAN-nummer
    4012002238783
    Verpakking
    20 stuks
    Artikelgroep
    3A3
    • Verzonken kanaalsysteem

    Eindafdichting voor UK 240x38mm staal UKE240380

    Brutoprijs
    € 30,90
    / Stuk *
    € 30,90
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Eindafdichting voor UK 240x38mm staal

    UKE240380

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      38 mm
    • Breedte
      240 mm
    • Meting a
      38 mm
    • Meting b
      240 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Kleur
      Zink
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Verzinkt
    Func­ties
    • Geschikt voor verzonken vloer­goot
      Ja
    • Geschikt voor vloer­goot boven­lig­gend gesloten
      Nee
    • Geschikt voor dekvloer met open vloer­goot
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    REACH declaration UKE240380
    PDF
    RoHS report UKE240380
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UKE240380 | Hager Nederland

      Afbeelding UKE240380

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UKE240380 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UKE240380

      Eindafdichting voor UK 240x38mm staal

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2026-11-11 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2026-11-11

      PDF
      4,28 MB
    • Technische appendix (enkel product)

      Afbeelding Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Nederland

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • Software

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Nederland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Handboek

      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Nederland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UDB3165215 - Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 3 498x498x(165-215)mm
      UDB3165215
      Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 3 498x498x(165-215)mm
      Brutoprijs
      € 353,00
      / Stuk *
      € 353,00
      / Stuk *
    • 2
      UDB2165215 - Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 2 428x428x(165-215)mm
      UDB2165215
      Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 2 428x428x(165-215)mm
      Brutoprijs
      € 325,00
      / Stuk *
      € 325,00
      / Stuk *
    • 3
      UDB2215265 - Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 2 428x428x(215-265)mm
      UDB2215265
      Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 2 428x428x(215-265)mm
      Brutoprijs
      € 338,00
      / Stuk *
      € 338,00
      / Stuk *
    • 4
      UDS32050RE - Buisinvoer voor UDS3 met uitbreekpoorten 20/32/40/50mm
      UDS32050RE
      Buisinvoer voor UDS3 met uitbreekpoorten 20/32/40/50mm
      Brutoprijs
      € 14,90
      / Stuk *
      € 14,90
      / Stuk *
    • 5
      UDB3215265 - Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 3 498x498x(215-265)mm
      UDB3215265
      Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 3 498x498x(215-265)mm
      Brutoprijs
      € 368,00
      / Stuk *
      € 368,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group