Montagedeksel voor UD grootte 3 gestanst E09 200x253mm UDM3200E09
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (9)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 12 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Breedte360 mm
-
Lengte360 mm
-
Meting a200 mm
-
Meting b253 mm
-
Materiaaldikte4 mm
-
Nominale grootte340 mm
-
Montage openingRechthoekig
-
Onderhoud van vloerDroog
-
MateriaalStaal
-
KleurZink
-
Oppervlakte behandelingVerzinkt
-
Deksel montageopeningJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding UDM3200E09
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad UDM3200E09
Montagedeksel voor UD grootte 3 gestanst E09 200x253mm
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF676,78 kB -
Technische appendix (enkel product)
Floor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Handboek
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF341,27 kB