The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • UDM2050GBZ
    EAN-nummer
    4012002238202
    Verpakking
    1 Stuk

    Montagedeksel voor UD grootte 2 gestanst GBZ rond 50mm UDM2050GBZ

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Montagedeksel voor UD grootte 2 gestanst GBZ rond 50mm

    UDM2050GBZ

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    GBZ27011
    GBZ27011
    Vloerzuil opbouw voor 2 elementen, grijs
    € 83,80/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GBZ29005
    GBZ29005
    Vloerzuil opbouw voor 2 elementen, zwart
    € 83,80/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GBZ47011
    GBZ47011
    Vloerzuil opbouw voor 4 elementen, grijs
    € 118,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GBZ49005
    GBZ49005
    Vloerzuil opbouw voor 4 elementen, zwart
    € 118,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GBZ87011
    GBZ87011
    Vloerzuil opbouw voor 8 elementen, grijs
    € 222,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GBZ89005
    GBZ89005
    Vloerzuil opbouw voor 8 elementen, zwart
    € 222,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      290 mm
    • Lengte
      290 mm
    • Diameter
      50 mm
    • Materiaal­dikte
      4 mm
    • Nomi­nale grootte
      240 mm
    Installatie, montage
    • Montage opening
      Rond
    Instruc­ties
    • Onder­houd van vloer
      Droog
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • Kleur
      Zink
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Verzinkt
    Deksel, deur
    • Deksel monta­ge­o­pe­ning
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    REACH declaration UDM2050GBZ
    PDF
    RoHS report UDM2050GBZ
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UDM2050GBZ | Hager Nederland

      Afbeelding UDM2050GBZ

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UDM2050GBZ | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UDM2050GBZ

      Montagedeksel voor UD grootte 2 gestanst GBZ rond 50mm

      PDF
    • Technische appendix (enkel product)

      Afbeelding Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Nederland

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Afbeelding Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Nederland

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Afbeelding Floor installation systems - Protection class | Hager Nederland

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Handboek

      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Nederland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
      Afbeelding EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019

      Conformiteitsverklaring International 2024-08-27

      PDF
      49,71 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group