Bouwsteen - 600x500 mm, modulaire componenten, 8x12 modules UD42B1
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Bedradingskoker 3 producten beschikbaar -
Coderingsmateriaal 1 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 5 producten beschikbaar -
Afdekstrook 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte600 mm
-
Breedte500 mm
-
Diepte125 mm
-
Aantal eenheden192
-
Aantal verdelerrijen4
-
Aantal modulen96
-
MateriaalKunststof
-
RAL-code9010
-
ProductkleurHelderwit
-
Aantal eenheden in hoogte van 75 mm per verdeelbord8
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding UD42B1
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad UD42B1
Bouwsteen, 600x500, voor modulaire componenten, 8x 12 mod.
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB