Bouwsteen - 150x500 mm, modulaire componenten, 2x12 modules UD12B1
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Bedradingskoker 3 producten beschikbaar -
Coderingsmateriaal 1 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 5 producten beschikbaar -
Afdekstrook 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte150 mm
-
Breedte500 mm
-
Diepte125 mm
-
Aantal eenheden48
-
Aantal verdelerrijen1
-
Aantal modulen24
-
MateriaalKunststof
-
RAL-code9010
-
ProductkleurHelderwit
-
Aantal eenheden in hoogte van 75 mm per verdeelbord2
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding UD12B1
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad UD12B1
Bouwsteen, 150x500, voor modulaire componenten, 2x 12 mod.
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB