The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • UC32MG
    EAN-nummer
    3250616370227
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V16

    Bouwgroep, 450x500mm, voor modulaire comp. horizontaal, 6x 12 mod. UC32MG

    Brutoprijs
    € 114,00
    / Stuk *
    € 114,00
    / Stuk *
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    UD32B1

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bouwgroep, 450x500mm, voor modulaire comp. horizontaal, 6x 12 mod.

    UC32MG

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Bedra­dings­koker 3 producten beschikbaar
    • Code­ringsmateriaal 1 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 4 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Bedra­dings­koker
    • Code­ringsmateriaal
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • UZ52A1

      Bedradingskoker 2 velden univers N

      € 27,40  / Stuk*
    • UZ50A1

      Bedradingskoker houder (2 stuks)

      € 18,40  / Stuk*
    • UT50C

      Bedradingskoker deksel lengte 2 meter

      € 18,50  / Stuk*
    • UZ005

      Coderingsstrook 12 modulen (12 stuks)

      € 33,60  / Stuk*
    • UZ25V2

      Draadgeleideklem klein univers N (20 stuks)

      € 44,40  / Stuk*
    • UZ25V1

      Draadgeleideklem groot univers N (20 stuks)

      € 48,50  / Stuk*
    • UZ01V1

      Adapter draadgeleideklem univers N (20 stuks)

      € 53,80  / Stuk*
    • UZ01V2

      Adapter draadgeleideklem veldverdeler (20 stuks)

      € 53,80  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      450 mm
    • Breedte
      500 mm
    • Diepte
      100 mm
    • Aantal eenheden
      36
    Samen­stel­ling
    • Aantal verde­ler­rijen
      3
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      72
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­sty­reen (PS)
    • RAL-­code
      9010
    • Product­kleur
      Helderwit
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal eenheden in hoogte van 75 mm per verdeel­bord
      6

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UC32MG
    PDF
    RoHS report UC32MG
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UC32MG | Hager Nederland

      Afbeelding UC32MG

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UC32MG | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UC32MG

      Bouwgroep, 450x500mm, voor modulaire comp. horizontaal, 6x 12 mod.

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Montageanleitung BS MG | Hager Nederland

      Montageanleitung BS MG

      Installatiehandleiding International 2010-07-28

      PDF
      349,79 kB
      Afbeelding Montageanleitung UC**MG | Hager Nederland

      Montageanleitung UC**MG

      Installatiehandleiding International 2011-02-10

      PDF
      356,34 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-06-03 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group