Bouwgroep, 450x250mm, 3x12 mod. comp. • UC31MG | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Je bent gelokaliseerd in het volgende land : Verenigde Staten.
×
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Distri­bu­tiesystemen
            • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
            • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A
            • UC31MG
            UC31MG - Bouwgroep, 450x250mm, voor modulaire comp. horizontaal, 3x 12 mod.
            UC31MG - Bouwgroep, 450x250mm, voor modulaire comp. horizontaal, 3x 12 mod.

            Bouwgroep, 450x250mm, voor modulaire comp. horizontaal, 3x 12 mod.

            UC31MG

            UC31MG - Bouwgroep, 450x250mm, voor modulaire comp. horizontaal, 3x 12 mod.
            UC31MG - Bouwgroep, 450x250mm, voor modulaire comp. horizontaal, 3x 12 mod.
            • Inbouwsysteem univers N HS tot 1600 A

            Bouwgroep, 450x250mm, voor modulaire comp. horizontaal, 3x 12 mod. UC31MG

            EAN-nummer
            3250616370180
            Verpakking
            1 Stuk
            Artikelgroep
            V16
            Brutoprijs
            € 73,20
            / Stuk *
            € 73,20
            / Stuk *
            Vind wederverkoper

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Bijpassende producten
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Maak jouw systeem compleet

            Optionele accessoires

            • Code­ringsmateriaal 2 producten beschikbaar
            • Monta­ge­toe­be­horen 4 producten beschikbaar
            • Bedra­dings­koker 3 producten beschikbaar

            Maak jouw systeem compleet

            • Code­ringsmateriaal
            • Monta­ge­toe­be­horen
            • Bedra­dings­koker
            • UZ005

              Coderingsstrook 12 modulen (12 stuks)

              € 31,40  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • UZ006

              Schrijfstrook voor UZ005 (12 stuks)

              € 20,40  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • UZ01V1

              Adapter draadgeleideklem univers N (20 stuks)

              € 50,20  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • UZ01V2

              Adapter draadgeleideklem veldverdeler (20 stuks)

              € 50,20  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • UZ25V1

              Draadgeleideklem groot univers N (20 stuks)

              € 45,30  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • UZ25V2

              Draadgeleideklem klein univers N (20 stuks)

              € 41,50  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • UT50C

              Bedradingskoker deksel lengte 2 meter

              € 17,30  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • UZ50A1

              Bedradingskoker houder (2 stuks)

              € 17,20  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • UZ51A1

              Bedradingskoker 1 veld univers N

              € 21,10  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Afme­tingen
            • Hoogte
              450 mm
            • Breedte
              250 mm
            • Diepte
              100 mm
            Samen­stel­ling
            • Aantal verde­ler­rijen
              3
            Capa­ci­teit
            • Aantal modulen
              36
            Veilig­heid
            • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
              IP30
            Materiaal
            • Materiaal
              Poly­sty­reen (PS)
            • RAL-­code
              9010

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration UC31MG (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UC31MG (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Afbeelding

              Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

              Afbeelding UC31MG | Hager Nederland

              Afbeelding UC31MG

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Montageanleitung BS MG | Hager Nederland

              Montageanleitung BS MG

              Installatiehandleiding International 2010-07-28

              PDF
              349,79 kB
              Afbeelding Montageanleitung UC**MG | Hager Nederland

              Montageanleitung UC**MG

              Installatiehandleiding International 2011-02-10

              PDF
              356,34 kB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14 | Hager Nederland

              Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14

              PDF
              684,89 kB
              Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14 | Hager Nederland

              Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-14

              PDF
              717,48 kB
            Meer documentatie

            Reserveonderdeel

            Bekijk meer

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              UC11MG - Bouwgroep, 150x250mm, voor modulaire comp. horizontaal, 1x 12 mod.
              UC11MG
              Bouwgroep, 150x250mm, voor modulaire comp. horizontaal, 1x 12 mod.
              Brutoprijs
              € 48,20
              / Stuk *
              € 48,20
              / Stuk *
            • 2
              UC11RK - Bouwgroep, 150x250mm, voor rijgklemmen, DIN-rail horizontaal
              UC11RK
              Bouwgroep, 150x250mm, voor rijgklemmen, DIN-rail horizontaal
              Brutoprijs
              € 48,20
              / Stuk *
              € 48,20
              / Stuk *
            • 3
              UC12MG - Bouwgroep, 150x500mm, voor modulaire comp. horizontaal, 2x 12 mod.
              UC12MG
              Bouwgroep, 150x500mm, voor modulaire comp. horizontaal, 2x 12 mod.
              Brutoprijs
              € 71,90
              / Stuk *
              € 71,90
              / Stuk *
            • 4
              UC12RK - Bouwgroep, 150x500mm, voor rijgklemmen, DIN-rail horizontaal
              UC12RK
              Bouwgroep, 150x500mm, voor rijgklemmen, DIN-rail horizontaal
              Brutoprijs
              € 64,60
              / Stuk *
              € 64,60
              / Stuk *
            • 5
              UC13MG - Bouwgroep, 150x750mm, voor modulaire comp. horizontaal, 3x 12 mod.
              UC13MG
              Bouwgroep, 150x750mm, voor modulaire comp. horizontaal, 3x 12 mod.
              Brutoprijs
              € 104,00
              / Stuk *
              € 104,00
              / Stuk *
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group