
KNX universele zelflerende dimmer 1x 300 W TYA661A
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Vervangend product: TYA661AN
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Ingangsspanning230 - 230 V
-
Systeemspanning30 VDC via bus
-
Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)2,30 mA
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Aansluitdoorsnede soepele ader0.75 - 2.5 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader0.75 - 2.5 mm²
-
Aantal uitgangen1
-
Type dimmerUniverseel
-
Aantal modulen4
-
Vermogen gloeilamp300 - 300 W
-
Dimvermogen300 - 300 W
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
Aansluitwijzequickconnect
-
Ondersteunde instelmodusETS
-
ZekeringOververhittingsbeveiliging (aanduiding door led), Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting (per kanaal indicatie via led)
-
DimprincipeFase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend, Minimale/maximale dimwaarde per kanaal op het apparaat instelbaar
-
FunctieProgrammeerfunctie voor geoptimaliseerd bedrijf van compacte tl-lampen en led-lampen via bus inschakelbaar
-
AansluitwijzeMet quickconnect-steekklemmen
-
TekstGroot tekstveld
-
BeveiligingMet oververhittings-, overbelastings- en kortsluitbeveiliging
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding TYA661A
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2017-02-22
PDF564,25 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Functieoverzicht dimactoren
Tabel om juiste dimactor te vinden
PDF99,57 kB -
KNX-productdatabase
Logiciel d'application ETS du TYA661A_B
KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD231,77 kBLogiciel d'application ETS du TYA661A_B
KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
VD5343,23 kB -
Toepassingsgids
Description d'application ETS TYA661AB TYA663A EN
Toepassingsgids en-GB 2013-10-28
PDF5,06 MBPD_TYA661AB_TYA663A_ETS_Uitgangsmodule_voor_variabele_verlichting_1_en_3_uitgangen_NL
Toepassingsgids nl-NL 2013-10-28
PDF9,02 MB