The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TXE530
    EAN-nummer
    3250615878977
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX weerstation GPS, easy/ets TXE530

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX weerstation GPS, easy/ets

    TXE530

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    ST312
    ST312
    Veiligheidstransformator 25 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC
    € 163,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    TGA200
    TGA200
    Voedingsmodule 24 V=, 1 A
    € 213,20/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    TXA114
    TXA114
    Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=
    € 315,20/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Optionele accessoires

    • Toebe­horen voor bussysteem 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­horen voor bussysteem
    • TG354

      Montagesteun kort voor weerstation TG053A, TXE53*, lengte 180 mm

      € 83,25  / Stuk*
    • TG353

      Montagesteun lang voor weerstation TG053A, TXE53*, lengte 360 mm

      € 171,20  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Hulp­span­ning
      24 - 24 V
    Materiaal
    • Kleur
      Wit
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -30 - 50 °C
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Met buis­klem voor mast­be­ves­ti­ging, Voor wand- en mast­mon­tage
    • Aansluit­wijze
      Met steek­klemmen voor voeding
    Verlich­ting
    • Helder­heid meet­be­reik
      0 - 150000 lx

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TXE530
    PDF
    RoHS report TXE530
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TXE530 | Hager Nederland

      Afbeelding TXE530

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TXE530 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TXE530

      KNX weerstation GPS, easy/ets

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2015-02-09 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2015-02-09

      PDF
      1,27 MB
      Afbeelding Manual for TXE530 - Weather station with GPS (EN, 2014-12) | Hager Nederland

      Manual for TXE530 - Weather station with GPS (EN, 2014-12)

      Installatiehandleiding en-GB 2015-02-16

      PDF
      937,36 kB
      Afbeelding Manual for TXE530 - Weather station with GPS (EN, 2014-12) | Hager Nederland

      Manual for TXE530 - Weather station with GPS (EN, 2014-12)

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2015-02-16

      PDF
      1,27 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding Productbijlage en-GB 2019-01-16 | Hager Nederland

      Productbijlage en-GB 2019-01-16

      PDF
      3,25 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TXA663A | Hager Nederland

      ETS Database for TXA663A

      KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      57,42 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description TXE530 | Hager Nederland

      Application description TXE530

      Toepassingsgids en-GB 2015-03-25

      PDF
      3,44 MB
      Afbeelding Application description TXE530 | Hager Nederland

      Application description TXE530

      Toepassingsgids nl-NL 2015-03-25

      PDF
      3,44 MB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group