Montagesteun lang voor weerstation TG053A, TXE53*, lengte 360 mm TG353
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Met KNX-bussysteemJa
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
KleurWit
-
MateriaalAluminium
-
Gemonteerd opWandmontage
-
Bedrijfstemperatuur-30 - 50 °C
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
MontagewijzeVoor wand- en mastmontage
-
AansluitwijzeMet steekklemmen voor voeding
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding TG353
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad TG353
Montagesteun lang voor weerstation TG053A, TXE53*, lengte 360 mm
PDF -
Installatiehandleiding
Support petit modele pour station meteorologique KNX TG 053A
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
PDF158,43 kB