![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Montagesteun kort voor weerstation TG053A, TXE53*, lengte 180 mm TG354
EAN-nummer
3250615873545
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
H55
Brutoprijs
€ 80,80
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Aansluitmogelijkheden
-
Met KNX-bussysteemJa
-
Met bussysteem KNX RFNee
Teksten
-
MontagewijzeVoor flexibele montage van een weerstation
-
AansluitwijzeMet steekklemmen voor voeding
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP44
Materiaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
KleurLichtgrijs
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-30 - 50 °C
Spanning
-
Netspanning via bus21 - 32 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding TG354
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
PDF219,34 kB
Meer documentatie