Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Toebehoren voor bussysteem 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Ondersteunde instelmodusETS
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Hulpspanning12 - 40 V
-
KleurWit
-
Bedrijfstemperatuur-30 - 50 °C
-
MontagewijzeMet buisklem voor mastbevestiging, Voor wand- en mastmontage
-
AansluitwijzeMet steekklemmen voor voeding
-
Helderheid meetbereik0 - 150000 lx
-
Het genereren van gegevensJa
-
DatatypenAlgemene informatie, Algemeen KNX-telegram, Meting verlichtingssterkte, Temperatuurmeting
-
Data formatenKNX (TP)
-
Geschat dagelijks dataverbruik10 KB - 100 KB
-
Het genereren van realtime gegevensJa
-
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagenNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding TG053A
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad TG053A
Weerstation KNX met GPS tijdontvangst
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2014-07-31
PDF673,47 kB
Installatiehandleiding en-GB, nn-NO 2009-09-10
PDF758,21 kB -
KNX-productdatabase
Logiciel d'application ETS du TG053A
KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD332,21 kB -
Toepassingsgids
Description d'application TG053A
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF3,09 MB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-03-30
PDF305,91 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-05-11
PDF119,23 kB