The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Sensoren
    • Bewe­gings- en aanwe­zig­heids­mel­ders
    • TRE600
    EAN-nummer
    3250617579346
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    H55
    • KNX-RF | quic­k­link
    • Bewe­gings- en aanwe­zig­heids­mel­ders
    • Toon meer

    Bewegingsmelder opbouw IP55 met led-schijnwerper, wit, quicklink TRE600

    Brutoprijs
    € 540,00
    / Stuk *
    € 540,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Bewegingsmelder opbouw IP55 met led-schijnwerper, wit, quicklink

    TRE600

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor bewe­gings­melder 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor bewe­gings­melder
    • EE806

      Afstandsbediening Comfort voor EE85X/86X/87X

      € 73,45  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
      2,5 - 4,0 m
    • Installatie­hoogte
      2,5 - 4,0 m
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy, quic­k­link
    • Mini­male inschakelduur
      30 s
    Func­ties
    • Maximale bedrijfscyclus
      15 min
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Ja
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief busaan­kop­pe­laar
      Ja
    Verlich­ting
    • Inschakel­hel­der­heid instel­baar
      5 - 1000 lx
    Detectie
    • Reik­wijdte hoek instel­baar
      45 - 90 °
    • Detec­tie­hoek
      360 - 360
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      360 - 360
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 45 °C
    Materiaal
    • Materiaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS), Poly­car­bo­naat (PC)
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      9010
    Teksten
    • Functie
      Uitschakel­voor­waar­schu­wing op dimeen­heden, Extra func­ties Easy: +6 scènes, bedrijfs­stand aan/uit, scenario opvragen bij bewe­ging/­geen bewe­ging, Met geheu­gen­functie voor aanwe­zig­heids­si­mu­latie, Met leer­functie voor aanspreek­hel­der­heid door toets­be­die­ning, Met toets­ver­gren­de­ling, Party­functie gedu­rende 2 uur inschakelen, Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)
    • Monta­ge­wijze
      Voor wand­mon­tage, Plug & play-aansluiting
    Reik­wijdte
    • Maximaal reik­wijdte fron­taal
      12 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      8 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TRE600
    PDF
    RoHS report TRE600
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TRE600 | Hager Nederland

      Afbeelding TRE600

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TRE600 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TRE600

      Bewegingsmelder opbouw IP55 met led-schijnwerper, wit, quicklink

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-11-02 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-11-02

      PDF
      44,76 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14

      PDF
      43,60 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TRE600 | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TRE600

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      169,14 kB
      Afbeelding Logiciel d'applicatioon ETS du TRE600 | Hager Nederland

      Logiciel d'applicatioon ETS du TRE600

      KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      177,19 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Description d'application ETS TRE600 | Hager Nederland

      Description d'application ETS TRE600

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2012-02-23

      PDF
      1,84 MB
      Afbeelding Description d'application ETS TRE600 | Hager Nederland

      Description d'application ETS TRE600

      Toepassingsgids nl-NL 2012-02-23

      PDF
      1,63 MB
    • Functiebeschrijving

      Afbeelding Description d'application TX100 TRE600 | Hager Nederland

      Description d'application TX100 TRE600

      Functiebeschrijving en-GB 2012-03-01

      PDF
      1,87 MB
      Afbeelding Description d'application TX100 TRE600 | Hager Nederland

      Description d'application TX100 TRE600

      Functiebeschrijving nl-NL 2012-03-01

      PDF
      1,89 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      80262170 - KNX bew.meld. montage op ~1,1 m, voor K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7
      80262170
      KNX bew.meld. montage op ~1, 1 m, voor K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7
      Brutoprijs
      € 252,00
      / Stuk *
      € 252,00
      / Stuk *
    • 2
      TCC521E - KNX aanwezigheidsmelder 2 kanaals met DALI-uitgang
      TCC521E
      KNX aanwezigheidsmelder 2 kanaals met DALI-uitgang
      Brutoprijs
      € 436,70
      / Stuk *
      € 436,70
      / Stuk *
    • 3
      80262270 - KNX bew.meld. montage op ~2,2 m, voor K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7
      80262270
      KNX bew.meld. montage op ~2, 2 m, voor K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7
      Brutoprijs
      € 252,00
      / Stuk *
      € 252,00
      / Stuk *
    • 4
      TXD505 - Bewegingsmelder gang KNX 360°, inbouw, detectie 30x5 m
      TXD505
      Bewegingsmelder gang KNX 360°, inbouw, detectie 30x5 m
      Brutoprijs
      € 217,30
      / Stuk *
      € 217,30
      / Stuk *
    • 5
      80960460 - Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 polarwit
      80960460
      Afdek. voor KNX bewegingsmelder berker R.1/R.3/R.8 polarwit
      Brutoprijs
      € 17,85
      / Stuk *
      € 17,85
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group