The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • TMF100
    EAN-nummer
    3250610136881
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F80

    Draadloze Modbus-RTU naar -TCP Ethernet ontvanger, Bluetooth, 24 VDC TMF100

    Brutoprijs
    € 180,00
    / Stuk *
    € 180,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Draadloze Modbus-RTU naar -TCP Ethernet ontvanger, Bluetooth, 24 VDC

    TMF100

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Adapter voor commu­ni­ca­tie­tech­niek 1 producten beschikbaar
    • Systeem­in­ter­fa­ce/­media gateway voor bussysteem 1 producten beschikbaar
    • kWh-­meter 3 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Adapter voor commu­ni­ca­tie­tech­niek
    • Systeem­in­ter­fa­ce/­media gateway voor bussysteem
    • kWh-­meter
    • HTG465H

      Modbus-kabel 3 m met RJ45 + aarde-draad 3 m

      € 105,00  / Stuk*
    • HTG411H

      Agardio.manager, incl. micro SD-kaart

      € 2.555,00  / Stuk*
    • ECR380D

      kWh-meter 3-fase direct 80 A, 4 modulen, Modbus MID

      € 387,00  / Stuk*
    • ECR180D

      kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, Modbus MID

      € 224,00  / Stuk*
    • ECR140D

      kWh-meter 1-fase direct 40 A, 1 module, Modbus MID

      € 178,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Samen­stel­ling
    • Webserver
      Nee
    • Aantal kanalen
      24
    • Max. aantal toestellen per kanaal
      1
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      24 - 24 V
    • Type voeding
      DC
    Aansluitmogelijk­heden
    • Radio­pro­tocol
      IEEE 802.15.4
    • Type inter­face bussysteem­/­media gateway
      Meer­vou­dige inter­faces
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik
      100 mA
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 50 °C
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Afme­tingen
    • Breedte
      17,8 mm
    • Diepte
      60,2 mm
    • Aantal breed­te-een­heden
      1
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker bussysteem
      Schroefaansluiting, Klemaansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Schroefaansluiting, Klemaansluiting
    Func­ties
    • Aantal func­tiekanalen
      24

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TMF100
    PDF
    RoHS report TMF100
    PDF
    PEP - Wireless Modbus RTU/Ethernet transceiver (English)
    PDF
    409,24 kB

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TMF100 | Hager Nederland

      Afbeelding TMF100

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TMF100 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TMF100

      Draadloze Modbus-RTU naar -TCP Ethernet ontvanger, Bluetooth, 24 VDC

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding de-DE, fr-FR, en-GB 2026-04-29 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding de-DE, fr-FR, en-GB 2026-04-29

      PDF
      4,89 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL, sv-SE, pt-PT 2026-04-29 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL, sv-SE, pt-PT 2026-04-29

      PDF
      4,89 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding Productbijlage International 2026-04-09 | Hager Nederland

      Productbijlage International 2026-04-09

      XLSX
      66,70 kB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB, en-AU, en-US, en-NZ 2026-08-27 | Hager Nederland

      Handleiding en-GB, en-AU, en-US, en-NZ 2026-08-27

      PDF
      454,49 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Toepassingsgids en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-08-26 | Hager Nederland

      Toepassingsgids en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-08-26

      PDF
      1,30 MB
      Afbeelding Toepassingsgids nl-NL 2026-08-26 | Hager Nederland

      Toepassingsgids nl-NL 2026-08-26

      PDF
      1,30 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-17 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-17

      PDF
      404,15 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group