The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Meters en meet­in­stru­menten
    • kWh-­me­ters
    • ECR180D
    De Hager ECR180D is een 1 fase directe kilowattuurmeter (kWh-meter) 80A en is MID gecertificeerd. De ECR180D heeft een aansluiting voor Modbus RS485, om de gegevens door te geven naar een energiemanagement- of gebouwbeheersysteem voor monitoring, analyse en verrekening van energieverbruik. De MID-certificering garandeert een nauwkeurige en wettelijk erkende energiemeting, waardoor de kWh-meter geschikt is voor facturatie, kostenverdeling en officiële verrekening van energieverbruik.
    EAN-nummer
    3250612231447
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F80
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • kWh-­me­ters
    • Agardio ener­gie­me­ters
    • kWh-­me­ters
    • Toon meer

    kWh-meter 1-fase - Direct 80A, 2 modules, Modbus, MID ECR180D

    Brutoprijs
    € 224,00
    / Stuk *
    € 224,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    kWh-meter 1-fase - Direct 80A, 2 modules, Modbus, MID

    ECR180D

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­horen voor bussysteem 1 producten beschikbaar
    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor over­span­nings­be­vei­li­ging data en M&R 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­horen voor bussysteem
    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor over­span­nings­be­vei­li­ging data en M&R
    • HTG485H

      Modbus kabel 25 m

      € 150,00  / Stuk*
    • SMC120R

      Afsluitweerstand voor Modbus RTU 120 Ohm

      € 9,85  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • TXF121

      KNX-interface voor energiemeter

      € 143,00  / Stuk*
    • TMF100

      Draadloze Modbus-RTU naar -TCP Ethernet ontvanger, Bluetooth, 24 VDC

      € 180,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Bussysteem
      MODBUS
    • Pool­type
      1P+N
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      80 A
    • Maximale meet­cir­cuit­stroom
      80 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Directe aansluiting
    • Aansluit­wijze
      ModbBus RS485 3-draads
    Afme­tingen
    • Hoogte
      92 mm
    • Breedte
      36 mm
    • Diepte
      60 mm
    Samen­stel­ling
    • Type impuls­gever
      Optisch
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor
      Inkoop­/le­ve­ring
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede van meet­in­gang
      33 - 33 mm²
    • Aansluit­door­snede afgaande meet­uit­gang
      33 - 33 mm²
    • Type connec­tor/steker bussysteem
      Busaan­sluit­klem
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      2 - 2 NM
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Mecha­ni­sche kenmerken
    • Aandraai­mo­ment digi­tale aansluit­klem
      0,50 - 0,50 NM
    Meting
    • Meetsysteem
      Directe meting
    • Type meet­in­stru­ment
      Elek­tro­nisch
    • Stroom­meet­be­reik
      0,25 - 80,0 A
    • Meet­be­reik span­ning L-N
      92 - 276 V
    • Frequentie meet­be­reik
      45 - 65 Hz
    Voeding
    • Aantal fases voor voeding
      1
    Func­ties
    • Nauw­keu­rig­heids­klasse
      B
    • Type tarief
      T1...T2 (230V AC)/ T1...T8 Modbus
    • Is geka­li­breerd
      Ja
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen (VA)
      2 VA
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      1 W
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Nale­ving van de gege­vens­be­scher­mingswet
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alarmen, Ener­giemanagement appa­raten, Elektrische meting, Gede­tail­leerde elektrische meting
    • Data formaten
      MODBUS (RTU)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het apparaat zijn opge­slagen
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration ECR180D
    PDF
    RoHS report ECR180D
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ECR180D | Hager Nederland

      Afbeelding ECR180D

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ECR180D | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ECR180D

      kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, Modbus MID

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2024-02-21 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Productbijlage

      Afbeelding Modbus table Summary V1 14 | Hager Nederland

      Modbus table Summary V1 14

      Productbijlage International 2022-10-04

      PDF
      836,11 kB
      Afbeelding Productbijlage International 2024-04-22 | Hager Nederland

      Productbijlage International 2024-04-22

      XLS
      177,00 kB
    • Handleiding

      Afbeelding Installer Leaflet ECR180D | Hager Nederland

      Installer Leaflet ECR180D

      Handleiding de-DE, en-GB 2024-01-11

      PDF
      2,87 MB
      Afbeelding Installer Leaflet ECR180D | Hager Nederland

      Installer Leaflet ECR180D

      Handleiding nl-NL, fi-FI 2024-01-19

      PDF
      2,87 MB
    • Brochure

      Afbeelding Energiemeters kWh | Hager Nederland

      Energiemeters kWh

      PDF
      1,31 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      292,32 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-15

      PDF
      456,84 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ECR140D - kWh-meter 1-fase - Direct 40A, 1 module, Modbus, MID
      ECR140D
      kWh-meter 1-fase direct 40 A, 1 module, Modbus MID
      Brutoprijs
      € 178,00
      / Stuk *
      € 178,00
      / Stuk *
    • 2
      SRR00805A - Deelbare stroomtransformator - SC1, 18mm, 80/5A, 0,6VA, klasse 3
      SRR00805A
      Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 80/5A 0, 6 VA klasse 3
      Brutoprijs
      € 164,00
      / Stuk *
      € 164,00
      / Stuk *
    • 3
      SRR02505A - Deelbare stroomtransformator - SC1, 18mm, 250/5A, 0,6VA, klasse 1
      SRR02505A
      Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 250/5A 0, 6 VA klasse 1
      Brutoprijs
      € 202,00
      / Stuk *
      € 202,00
      / Stuk *
    • 4
      ECA300C - kWh-meter 3-fase - Via CT 1A of 5A, 4 modules, Modbus (RJ45), MID
      ECA300C
      kWh-meter 3-fase via CT 1 A of 5 A, 4 modulen, Modbus (RJ45) MID
      Brutoprijs
      € 494,00
      / Stuk *
      € 494,00
      / Stuk *
    • 5
      XVA630 - witty 3-fase energiemeter voor dynamisch loadbalancing
      XVA630
      witty 3-fase energiemeter voor dynamisch loadbalancing
      Brutoprijs
      € 222,00
      / Stuk *
      € 222,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group