Coviva smartbox (visualisatie Quicklink) • TKP100A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • TKP100A
            Vervallen
            TKP100A - Coviva smartbox (visualisatie voor Quicklink producten)
            TKP100A - Coviva smartbox (visualisatie voor Quicklink producten)
            TKP100A - Coviva smartbox (visualisatie voor Quicklink producten)
            TKP100A - Coviva smartbox (visualisatie voor Quicklink producten)
            Vervallen

            Coviva smartbox (visualisatie voor Quicklink producten)

            TKP100A

            TKP100A - Coviva smartbox (visualisatie voor Quicklink producten)
            TKP100A - Coviva smartbox (visualisatie voor Quicklink producten)
            TKP100A - Coviva smartbox (visualisatie voor Quicklink producten)
            Vervallen
            TKP100A - Coviva smartbox (visualisatie voor Quicklink producten)

            Coviva smartbox (visualisatie voor Quicklink producten) TKP100A

            EAN-nummer
            3250615919816
            Verpakking
            1 Stuk

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden

            Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl


            • Bijpassende producten
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            Download technische eigenschappen

            Maak jouw systeem compleet

            Onmisbare accessoires

            Previous
            Previous
            TRB201
            TRB201
            KNX-RF schakelactor 1-voudig, 16 A, inbouw, quicklink
            € 198,00/ Stuk
            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst
            TRC270D
            TRC270D
            KNX RF schakelactor tussenstekker 16 A, quicklink
            € 193,80/ Stuk
            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst
            TRE201
            TRE201
            KNX-RF schakelactor 1-voudig, 10 A, IP55 opbouw, wit quicklink
            € 239,70/ Stuk
            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst
            TRE202
            TRE202
            KNX-RF schakelactor 2-voudig, 10 A, IP55 opbouw, wit quicklink
            € 261,50/ Stuk
            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst
            TRM690G
            TRM690G
            KNX-RF inbouwmodule 230 V, 2-draads, 2-v in, 1-v 230 V 4 A uit
            € 115,30/ Stuk
            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Maak jouw systeem compleet

            Technische eigenschappen

            Samen­stel­ling
            • Webserver
              Ja
            Span­ning
            • Bedrijfsspan­ning
              5 - 5 V
            • Netspan­ning via bus
              30 - 30 V
            • Type voeding
              DC
            Instel­lingen
            • Onder­steunde instel­modus
              quic­k­link
            Veilig­heid
            • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
              IP30
            Frequentie
            • RF-zend/-­ont­vangst­fre­quentie
              433,4 - 868,3 MHz
            Gebruiks­voor­waarden
            • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
              0 - 40 °C
            Bedie­ning en signa­le­ring
            • Met led-in­di­catie
              Nee
            Afme­tingen
            • Breedte
              77 mm
            • Diepte
              26,50 mm
            Teksten
            • Functie
              Besturen en visu­a­li­seren van RF en WLAN installaties via app en browser, Routines en scènes stel je gemakkelijk samen met behulp van Covigrammen, Schakelen, dimmen, jaloezie en ther­mo­staat­func­ties
            • Versleu­te­ling
              Beheer van 3 gebrui­kers­pro­fielen
            • Monta­ge­wijze
              Vrij­staand of wand­mon­tage
            • Aansluit­ste­kers
              Met 2 USB-aansluitingen voor WLAN-s­tick voor Coviva

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration TKP100A (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration TKP100A (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Afbeelding

              Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

              Afbeelding TKP100A | Hager Nederland

              Afbeelding TKP100A

            • Bedrijfshandleiding

              Afbeelding User manual for coviva (NL, 2018-01) | Hager Nederland

              User manual for coviva (NL, 2018-01)

              Consumentenhandleiding

              PDF
              9,38 MB
            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2015-10-08 | Hager Nederland

              Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2015-10-08

              PDF
              13,87 MB
              Afbeelding Manual for TKP100A -COVIVA (EN, FR, DE, 2018-07) | Hager Nederland

              Manual for TKP100A -COVIVA (EN, FR, DE, 2018-07)

              Installatiehandleiding International 2018-06-21

              PDF
              2,36 MB
              Afbeelding Manual for TKP100A - Coviva (GB-FR-DE-IT-SE-NL-ES-PT-TR, 2016-12) | Hager Nederland

              Manual for TKP100A - Coviva (GB-FR-DE-IT-SE-NL-ES-PT-TR, 2016-12)

              Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE, tr-TR 2016-11-04

              PDF
              10,16 MB
              Afbeelding Manual for coviva (EN, 2019-07) | Hager Nederland

              Manual for coviva (EN, 2019-07)

              Installateurshandleiding

              PDF
              14,95 MB
              Afbeelding Manual for coviva (NL, 2018-01) | Hager Nederland

              Manual for coviva (NL, 2018-01)

              Installateurshandleiding

              PDF
              13,83 MB
              Afbeelding User manual for coviva (EN, 2019-07) | Hager Nederland

              User manual for coviva (EN, 2019-07)

              Consumentenhandleiding

              PDF
              9,95 MB
            • Productbijlage

              Afbeelding List of compatible devices for TKP100A | Hager Nederland

              List of compatible devices for TKP100A

              Productbijlage en-GB, fr-FR, de-DE 2021-01-11

              PDF
              616,01 kB
            • Korte handleiding eindgebruiker

              Afbeelding Manual for TKP100A -COVIVA (EN, FR, DE, IT, E, NL, ES, PT, TR, 2018-07) | Hager Nederland

              Manual for TKP100A -COVIVA (EN, FR, DE, IT, E, NL, ES, PT, TR, 2018-07)

              Korte handleiding eindgebruiker en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE, tr-TR 2016-11-04

              PDF
              3,90 MB
            Meer documentatie

            Reserveonderdeel

            Bekijk meer
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group