The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Hoofdschakelaars, led signaal­mo­dules en drukknopschakelaars
    • SVN127
    De Hager SVN127 is een drievoudige rode LED-signaalmodule voor 230V AC. De drie indicaties kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de status van drie circuits of fasen weer te geven. De module is 1 DIN-module breed en heeft schroefaansluitingen.
    EAN-nummer
    3250615721716
    Verpakking
    12 stuks
    Artikelgroep
    F10
    • Hoofdschakelaars, led signaal­mo­dules en drukknopschakelaars

    Ledsignaalmodule - 3x rood, 230V AC SVN127

    Brutoprijs
    € 42,70
    / Stuk *
    € 42,70
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ledsignaalmodule - 3x rood, 230V AC

    SVN127

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      400 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Type voeding
      AC
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 50 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.75 - 6 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.75 - 10 mm²
    • Uitvoe­ring fitting
      Fix
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      0,80 W
    • Vermogen per oplaad­punt
      0
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      62 mm
    Verlich­ting
    • Type lamp
      Led
    Materiaal
    • Kleur
      Rood
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration SVN127
    PDF
    RoHS report SVN127
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SVN127 | Hager Nederland

      Afbeelding SVN127

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SVN127 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SVN127

      Ledsignaalmodule 3 x rood, 230 VAC

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SBN390 - Modulaire lastscheider - 3-polig 100A, grijze tuimel
      SBN390
      Modulaire lastscheider 3-polig 100 A, grijze tuimel
      Brutoprijs
      € 91,10
      / Stuk *
      € 91,10
      / Stuk *
    • 2
      SVN126 - Ledsignaalmodule - Groen + rood, 230V AC
      SVN126
      Ledsignaalmodule groen + rood, 230 VAC
      Brutoprijs
      € 33,70
      / Stuk *
      € 33,70
      / Stuk *
    • 3
      SVN129 - Ledsignaalmodule - Rood/groen/oranje, 230V AC
      SVN129
      Ledsignaalmodule rood/groen/oranje, 230 VAC
      Brutoprijs
      € 42,70
      / Stuk *
      € 42,70
      / Stuk *
    • 4
      SBR280 - Modulaire lastscheider - 2-polig 80A, rode tuimel
      SBR280
      Modulaire lastscheider 2-polig 80 A, rode tuimel
      Brutoprijs
      € 55,40
      / Stuk *
      € 55,40
      / Stuk *
    • 5
      SVN351 - Pulsdrukker - 1NO, 1NC, 16A, 230V AC
      SVN351
      Pulsdrukker 1 maak + 1 verbreek, 16 A, 230 VAC
      Brutoprijs
      € 22,80
      / Stuk *
      € 22,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group