The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Hoofdschakelaars, led signaal­mo­dules en drukknopschakelaars
    • SBN132
    De Hager SBN132 is een 1-polige modulaire lastscheider met grijze tuimel, voor het handmatig schakelen en scheiden van elektrische circuits. Hij is geschikt voor 32A bij 230V AC, neemt 1 module in beslag.
    EAN-nummer
    3250615510129
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F25
    • Hoofdschakelaars, led signaal­mo­dules en drukknopschakelaars

    Modulaire lastscheider - 1-polig 32A, grijze tuimel SBN132

    Brutoprijs
    € 16,20
    / Stuk *
    € 16,20
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Modulaire lastscheider - 1-polig 32A, grijze tuimel

    SBN132

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Vergren­de­ling­func­ties
    • Hulp­con­tact
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      € 10,60  / Stuk*
    • ESC080

      Hulpcontact 1m, 1v, voor magneetschakelaar en modulaire lastscheiders

      € 29,50  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      1
    • Bedie­nings­ele­ment
      Schakelaar
    • Pool­type
      1P
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      32 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21A
      32 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21B
      32 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22A
      32 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22B
      32 A
    • Kort­sluit inschakel­ver­mogen Icm bij 240V AC volgens IEC 60947-3
      0,67 kA
    • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC 60947
      0,48 kA
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kort­sluit­stroom Inc met zeke­ring volgens IEC/EN 60669-2-4
      3000A/80A gG parallel 32A gG
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      1,80 - 1,80 NM
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
      Schroefaansluiting
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      440 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      68 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal maak­con­tacten
      1
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 70 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1.5 - 10 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 16 mm²
    Levens­duur
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      200000
    • Elektrische levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC21
      25000
    • Elektrische levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC22
      25000
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      1,50 W
    • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
      1,50 W
    Aansluitmogelijk­heden
    • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
      Versprongen
    • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Versprongen
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor DIN-rail
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SBN132
    PDF
    RoHS report SBN132
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SBN132 | Hager Nederland

      Afbeelding SBN132

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SBN132 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SBN132

      Modulaire lastscheider 1-polig 32 A, grijze tuimel

      PDF
    • Productgegevensblad

      Afbeelding UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager Nederland

      UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

      Productgegevensblad en-GB 2024-03-22

      PDF
      58,45 kB
    • Productlicentie

      Afbeelding Licence for NETHERLANDS | Hager Nederland

      Licence for NETHERLANDS

      Productlicentie International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Afbeelding Licence for NETHERLANDS | Hager Nederland

      Licence for NETHERLANDS

      Productlicentie International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SBN125 - Modulaire lastscheider - 1-polig 25A, grijze tuimel
      SBN125
      Modulaire lastscheider 1-polig 25 A, grijze tuimel
      Brutoprijs
      € 15,50
      / Stuk *
      € 15,50
      / Stuk *
    • 2
      SBM225 - Modulaire lastscheider - 2-polig 25A, indicatielamp, boven/onder
      SBM225
      Modulaire lastscheider 2-polig 25 A, indicatielamp, aansluiting boven+onder
      Brutoprijs
      € 26,70
      / Stuk *
      € 26,70
      / Stuk *
    • 3
      SBT232 - Modulaire lastscheider - 2-polig 32A, indicatielamp, aansluiting boven
      SBT232
      Modulaire lastscheider 2-polig 32 A, indicatielamp, aansluiting boven
      Brutoprijs
      € 27,20
      / Stuk *
      € 27,20
      / Stuk *
    • 4
      SBB225 - Modulaire lastscheider - 2-polig 25A, indicatielamp, aansluiting onder
      SBB225
      Modulaire lastscheider 2-polig 25 A, indicatielamp, aansluiting onder
      Brutoprijs
      € 24,90
      / Stuk *
      € 24,90
      / Stuk *
    • 5
      SBN116 - Modulaire lastscheider - 1-polig 16A, grijze tuimel
      SBN116
      Modulaire lastscheider 1-polig 16 A, grijze tuimel
      Brutoprijs
      € 14,90
      / Stuk *
      € 14,90
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group