The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Modulaire trans­for­ma­to­ren, nood­ver­lich­ting en contact­dozen
    • ST313
    De Hager ST313 is een veiligheidssformator met een secundaire spanning van 12/24V met een vermogen van 16VA. De ST313 veiligheidstransformator zet 230V om naar een veilige laagspanning en zorgt voor galvanische scheiding tussen netspanning en verbruiker. Hierdoor is het apparaat ideaal voor stuurstroom-, signalerings- en andere veiligheidstoepassingen.
    EAN-nummer
    3250615703132
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F85
    • Modulaire trans­for­ma­to­ren, nood­ver­lich­ting en contact­dozen

    Veiligheidstransformator - 16VA, Usec 12/24V AC, Uprim 230V AC ST313

    Brutoprijs
    € 113,00
    / Stuk *
    € 113,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Veiligheidstransformator - 16VA, Usec 12/24V AC, Uprim 230V AC

    ST313

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Uitgangsspan­ning
      12 - 24 V
    • Uitgangsspan­ning 2
      24 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      4000 V
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen (VA)
      16 VA
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      70 mm
    • Diepte
      58 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Tempe­ra­tuur­be­scher­ming
      Ja
    Samen­stel­ling
    • Kort­sluit­be­vei­li­ging
      Ja
    • Aan-/uitschakelaar
      Nee
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      4 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      6 mm²

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Bell transformer 8VA 230V 8-12V (English )
    PDF
    599,31 kB
    REACH declaration ST313
    PDF
    RoHS report ST313
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ST313 | Hager Nederland

      Afbeelding ST313

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ST313 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ST313

      Veiligheidstransformator 16 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC

      PDF
    • Productgegevensblad

      Afbeelding UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager Nederland

      UK_MD_TDS_transformers.pdf

      Technical data sheet including specification for transformers.

      PDF
      62,03 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      258,13 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-11 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-09-11

      PDF
      270,83 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SN116P - Contactdoos - Met randaarde, verhoogd aanraakveilig en indicatielampje
      SN116P
      Contactdoos met randaarde, verhoogd aanraakveilig en indicatielampje
      Brutoprijs
      € 27,80
      / Stuk *
      € 27,80
      / Stuk *
    • 2
      ST301 - Beltransformator - 4VA, Usec 8/12V AC, Uprim 230V AC
      ST301
      Beltransformator 4 VA, Usec 8/12 VAC, Uprim 230 VAC
      Brutoprijs
      € 58,60
      / Stuk *
      € 58,60
      / Stuk *
    • 3
      SNS216 - Contactdoos - Met penaarde, CEBEC, verhoogd aanraakveilig
      SNS216
      Contactdoos met penaarde, CEBEC, verhoogd aanraakveilig, QuickConnect
      Brutoprijs
      € 24,70
      / Stuk *
      € 24,70
      / Stuk *
    • 4
      ST314 - Veiligheidstransformator - 40VA, Usec 12/24V AC, Uprim 230V AC
      ST314
      Veiligheidstransformator 40 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC
      Brutoprijs
      € 188,00
      / Stuk *
      € 188,00
      / Stuk *
    • 5
      ST303N - Beltransformator - Schakelaar, 8VA, 8V AC, 230V AC
      ST303N
      Beltransformator met schakelaar 8 VA, Usec 8 VAC, Uprim 230 VAC
      Brutoprijs
      € 90,60
      / Stuk *
      € 90,60
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group