The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Modulair schakelen, beveiligen en meten
  • Schakelen en signa­leren
  • Modulaire trans­for­ma­to­ren, nood­ver­lich­ting en contact­dozen
  • SN116P
  • Modulaire trans­for­ma­to­ren, nood­ver­lich­ting en contact­dozen

Contactdoos met randaarde, verhoogd aanraakveilig en indicatielampje SN116P

EAN-nummer
3250615640123
Verpakking
4 stuks
Artikelgroep
F60
Brutoprijs
€ 26,60
/ Stuk *
€ 26,60
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Contactdoos met randaarde, verhoogd aanraakveilig en indicatielampje

SN116P

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
Afme­tingen
  • Hoogte
    75 mm
  • Breedte
    44 mm
  • Diepte
    67 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    40 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Samen­stel­ling
  • Type steker contact­doos
    Schuko
  • Stekerstand gedraaid
    Nee
  • Met klap­deksel
    Nee
  • Met ronde aardingspen
    Nee
  • Met signaal­lamp
    Ja
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2,50
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager REACH declaration SN116P
PDF
Hager RoHS report SN116P
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding SN116P | Hager Nederland

    Afbeelding SN116P

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad SN116P | Hager Nederland

    Hager Productdatablad SN116P

    Contactdoos met randaarde, verhoogd aanraakveilig en indicatielampje

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-07-14

    PDF
    103,73 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    ST305 - Beltransformator 16 VA, Usec 8/12 VAC, Uprim 230 VAC
    ST305
    Beltransformator 16 VA, Usec 8/12 VAC, Uprim 230 VAC
    Brutoprijs
    € 90,30
    / Stuk *
    € 90,30
    / Stuk *
  • 2
    ST303 - Beltransformator 8 VA, Usec 8/12 VAC, Uprim 230 VAC
    ST303
    Beltransformator 8 VA, Usec 8/12 VAC, Uprim 230 VAC
    Brutoprijs
    € 74,70
    / Stuk *
    € 74,70
    / Stuk *
  • 3
    SNS016 - Contactdoos met randaarde, verhoogd aanraakveilig, QuickConnect
    SNS016
    Contactdoos met randaarde, verhoogd aanraakveilig, QuickConnect
    Brutoprijs
    € 23,20
    / Stuk *
    € 23,20
    / Stuk *
  • 4
    ST313 - Veiligheidstransformator 16 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC
    ST313
    Veiligheidstransformator 16 VA, Usec 12/24 VAC, Uprim 230 VAC
    Brutoprijs
    € 106,00
    / Stuk *
    € 106,00
    / Stuk *
  • 5
    EE960 - Noodverlichting 230 V
    EE960
    Noodverlichting 230 V
    Brutoprijs
    € 161,20
    / Stuk *
    € 161,20
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group